Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas acodadas de plástico
K0244

Empuñaduras curvas acodadas de plástico

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico PA reforzado con perlas de vidrio.Versión:Negro.Indicación:Empuñaduras curvas acodadas con forma ergonómica y protección para las manos. Para el montaje en puertas, tapas y perfiles de aluminio. Ideal para puertas de doble hoja. Fijación con tornillos de cabeza hexagonal o tornillos de cabeza cilíndrica M8.

Las cubiertas no están incluidas en el volumen de suministro.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0244 Empuñaduras curvas acodadas de plástico 199 kB

Planos

Empuñaduras curvas acodadas de plástico

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaABDHLCapacidad
de carga
N
Referencia
de la cubierta
CADAcc.PrecioPedir
K0244.100081A100738,5651341000K0244.1  A petición
K0244.198081B1981008,8802361000K0244.3  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33