Grupos de mercancía
Empuñaduras de tubo de carbono con punta de empuñadura de acero inoxidable
K0782

Empuñaduras de tubo de carbono con punta de empuñadura de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Puntas de empuñadura de acero inoxidable 1.4308.
Tubos de unión de plástico reforzado con fibra de carbono (CFK).

Versión:Puntas de empuñadura pulidas.
Tubo de unión con estructura CFK, incoloro.
Indicación:Para fijar las empuñaduras de tubo pueden utilizarse tornillos hexagonales de acero inoxidable DIN EN ISO 4017.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0782 Empuñaduras de tubo de carbono con punta de empuñadura de acero inoxidable 117 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de carbono con punta de empuñadura de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaABB1D

D1HH1LL1TCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0782.2502512504314,56,62565,552,52661903,51000 A petición
K0782.3002513004314,56,62565,552,53162403,51000 A petición
K0782.3502513504314,56,62565,552,53662903,51000 A petición
K0782.35035135057,718,66,63585,567,53712704,51000 A petición
K0782.40035140057,718,66,63585,567,54213204,51000 A petición
K0782.45035145057,718,66,63585,567,54713704,51000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33