Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de plástico, montaje por el lado de manejo
K1060_A

Empuñaduras curvas de plástico, montaje por el lado de manejo

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico PA (poliamida) reforzado con perlas de vidrio.
Tornillo y tuerca de acero o acero inoxidable.
Versión:Gris antracita.Indicación:Esta empuñadura curva se caracteriza por su gran volumen y su tacto agradable.

La forma A incluye tornillos de fijación, así como arandelas de apoyo y tuercas adecuadas.
Montaje:Forma A desde el lado de manejo.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1060_A Empuñaduras curvas de plástico, montaje por el lado de manejo 138 kB

Planos

Empuñaduras curvas de plástico, montaje por el lado de manejo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
ABCDHH1LSCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1060.1100051Aacero100179,5M53320122201000 A petición
K1060.1120061Aacero1202111,4M63925146241000 A petición
K1060.1140081Aacero1402414,2M84530170281000 A petición
K1060.1100052Aacero inoxidable100179,5M53320122201000 A petición
K1060.1120062Aacero inoxidable1202111,4M63925146241000 A petición
K1060.1140082Aacero inoxidable1402414,2M84530170281000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33