- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1077Empuñaduras huecas de plástico |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:La forma ergonómica de las empuñaduras huecas resulta óptima para los aparatos y carcasas. Se montan presionándolas y encajándolas en la abertura de montaje. Material:Termoplástico (ABS).Versión:Negro.Indicación:Esta empuñadura se puede utilizar con un espesor de pared de 0,75 a 1,5 mm. La fuerza de sujeción en carcasas de acero y chapa es de 750 N por par.
En K1077.1101 se incluyen en el suministro abrazaderas de resorte para el montaje en la pared interior de la carcasa.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 2 | A1 | B1 | H | L1 | T | Abertura de montaje | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1077.0901 | A | insertable | 79 | 30 | 40 | 90 | 16 | 83 x 34 | 375 | | | A petición | | K1077.1101 | B | insertable | 95 | 33,8 | 56,3 | 110 | 18 | 103 x 49 | 375 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|