Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico
K1127

Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Puente de conexión de aluminio.
Punta de empuñadura y cubierta de PA 6.
Tornillo y tuerca con collar de acero.
Versión:Puente de conexión de color natural o negro anodizado.
Tornillo y tuerca con collar cincados.
Indicación:- 19"
- Diseño cerrado
- Montaje sencillo
- El montaje de la tapa se realiza con una maza de plástico
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1127 Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico 131 kB

Planos

Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1127.055201negro5512,5M54075,51000 A petición
K1127.088201negro8812,5M540108,51000 A petición
K1127.100201negro10012,5M540120,51000 A petición
K1127.120201negro12012,5M540140,51000 A petición
K1127.180201negro18012,5M540200,51000 A petición
K1127.235201negro23512,5M540255,51000 A petición
K1127.055203natural5512,5M54075,51000 A petición
K1127.088203natural8812,5M540108,51000 A petición
K1127.100203natural10012,5M540120,51000 A petición
K1127.120203natural12012,5M540140,51000 A petición
K1127.180203natural18012,5M540200,51000 A petición
K1127.235203natural23512,5M540255,51000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33