Grupos de mercancía
Imanes con casquillo roscado (pinzas planas) de NdFeB, con funda protectora de goma
K0563

Imanes con casquillo roscado (pinzas planas) de NdFeB, con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Funda protectora de goma sintética.
Versión:Carcasa cincada.
Funda protectora de goma de color negro.
Indicación:Pinza plana con casquillo roscado, sistema blindado. Con funda protectora de goma para proteger superficies delicadas. Con la funda protectora de goma, aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite alcanzar una gran fuerza de adherencia lateral.Rango de temperatura:60 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
2) Imán
3) Goma
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0563 Imanes con casquillo roscado (pinzas planas) de NdFeB, con funda protectora de goma 129 kB

Planos

Imanes con casquillo roscado (pinzas planas) de NdFeB, con funda protectora de goma

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2HH1TFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K0563.01128M4714,8610 A petición
K0563.07188M4611,5637 A petición
K0563.02228M4611,5650 A petición
K0563.03318M4611,5575 A petición
K0563.04438M4610,5585 A petición
K0563.056610M58,2158180 A petición
K0563.068812M88,21711420 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33