Grupos de mercancía
Imanes con perforación avellanada (pinzas planas) de NdFeB
K1393

Imanes con perforación avellanada (pinzas planas) de NdFeB

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Sistema blindado. Con el material del imán permanente NdFeB, la fuerza de adherencia aumenta de nuevo un 10-20 % con respecto al SmCo. Rango de temperatura:80 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1393 Imanes con perforación avellanada (pinzas planas) de NdFeB 154 kB

Planos

Imanes con perforación avellanada (pinzas planas) de NdFeB

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2HFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K1393.13133,56,64,540 A petición
K1393.16163,56,64,575 A petición
K1393.20204,596105 A petición
K1393.25254,597160 A petición
K1393.32325,5117310 A petición
K1393.40405,510,68500 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33