HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Imanes con perforación avellanada (pinzas planas) de SmCo
K1401

Imanes con perforación avellanada (pinzas planas) de SmCo

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de SmCo (samario-cobalto).
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Pinza plana, sistema blindado. Las pinzas planas con núcleo de SmCo tienen una fuerza de adherencia de tres a cinco veces mayor que las pinzas de AlNiCo o de ferrita dura.Rango de temperatura:280 °C máx.Montaje:Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillando o mediante adherencia.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1401 Imanes con perforación avellanada (pinzas planas) de SmCo 143 kB

Planos

Imanes con perforación avellanada (pinzas planas) de SmCo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2HFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K1401.1616 ±0,153,56,64,557 A petición
K1401.2020 ±0,154,59,3681 A petición
K1401.2525 ±0,154,59,27105 A petición
K1401.3232 ±0,25,511,57235 A petición
K1401.4040 ±0,25,511,58540 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33