HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Imanes con perforación cilíndrica (con pinzas planas) de SmCo con carcasa de acero inoxidable
K1399

Imanes con perforación cilíndrica (con pinzas planas) de SmCo...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable 1.4104 .
Núcleo magnético de SmCo (samario-cobalto).
Indicación:Sistema blindado.Rango de temperatura:350 °C máx.Montaje:Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillando o mediante adherencia.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1399 Imanes con perforación cilíndrica (con pinzas planas) de SmCo con carcasa de acero inoxidable 179 kB

Planos

Imanes con perforación cilíndrica (con pinzas planas) de SmCo con carcasa de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2HFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K1399.12020 ±0,154,58660 A petición
K1399.12525 ±0,154,58780 A petición
K1399.13232 ±0,25,5117200 A petición
K1399.14040 ±0,25,510,58420 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33