Grupos de mercancía
Imanes con rosca interior (pinzas planas) de NdFeB, cuadrados, con funda protectora de goma
K1396

Imanes con rosca interior (pinzas planas) de NdFeB, cuadrados,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Funda protectora de goma TPE.
Versión:Carcasa cincada.
Funda protectora de goma de color negro.
Indicación:Pinza plana con rosca interior, sistema blindado. Con funda protectora de goma para proteger superficies delicadas. Con la funda protectora de goma, aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite alcanzar una gran fuerza de adherencia lateral.Rango de temperatura:60 °C máx.Montaje:Sujeción óptima en chapas finas con superficie delicada.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1396 Imanes con rosca interior (pinzas planas) de NdFeB, cuadrados, con funda protectora de goma 120 kB

Planos

Imanes con rosca interior (pinzas planas) de NdFeB, cuadrados, con funda protectora de goma

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaB

D1D2HH1H2LL1Fuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K1396.14331A3110M46,964,543-105 A petición
K1396.24331B3110M46,964,54325146 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33