Grupos de mercancía
Imanes con rosca interior (pinzas planas) de ferrita dura con carcasa de acero inoxidable
K1400

Imanes con rosca interior (pinzas planas) de ferrita dura con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable 1.4016.
Rosca de acero inoxidable 1.4305.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión:Acabado natural.Indicación:Pinza plana con rosca, sistema blindado.Rango de temperatura:220 °C máx.Montaje:Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1400 Imanes con rosca interior (pinzas planas) de ferrita dura con carcasa de acero inoxidable 188 kB

Planos

Imanes con rosca interior (pinzas planas) de ferrita dura con carcasa de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2HH1TFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K1400.12525 ±0,18M57161032 A petición
K1400.13232 ±0,18M57161064 A petición
K1400.14040 +0,2/-0,18M5816,510100 A petición
K1400.15050 +0,2/-0,18M51018,510175 A petición
K1400.16363 +0,3/-0,18M5142210280 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33