HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Elastómero, poliuretano blando.Versión:Rojo.Indicación:La junta de doble labio garantiza una estanqueidad a la presión de 2-3 bar. Además, impide la entrada de pintura durante el lacado.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0449 Tornillos tapón 113 kB

Planos

Tornillos tapón

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1CADAcc.PrecioPedir
K0449.01816,2G1/8810 A petición
K0449.01418,1G1/49,912,5 A petición
K0449.03821G3/8911 A petición
K0449.01225,2G1/21114 A petición
K0449.03431,3G3/411,514 A petición
K0449.10036G11215,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33