Grupos de mercancía
Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca interior
K0121

Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de acero inoxidable 1.4308.
Otras partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Empuñadura de acero inoxidable con pulido electrolítico.
Partes de acero con acabado natural.
A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0121 Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca interior 244 kB

Planos

Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca interior

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
XAA1TDD1D2HH1H3H4Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0121.1108acero inoxidableM8831071719282040,5126568,524 A petición
K0121.1110acero inoxidableM10831071719282040,5126568,524 A petición
K0121.1112acero inoxidableM12831071719282040,5126568,524 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33