Grupos de mercancía
Palanca de sujeción con rosca exterior partes de acero inoxidable
K0123

Palanca de sujeción con rosca exterior partes de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Empuñadura recubierta con plástico o cromada con un brillo intenso. Partes de acero con acabado natural.Indicación:Colores suministrados de serie:
negro con acabado satinado, naranja RAL 2004, rojo rubí RAL 3003, plata metalizada, cromado con un brillo intenso.
Con L ≥ 60 mm la longitud de rosca es de 60 mm.
A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0123 Palanca de sujeción con rosca exterior partes de acero inoxidable 489 kB

Planos

Palanca de sujeción con rosca exterior partes de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
TamañoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0123.0041X10negro RAL 9005satinado0M410131424,5414,53033303771610 A petición
K0123.00427X10rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771610 A petición
K0123.0042X10naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771610 A petición
K0123.0043X10plata metalizadarecubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771610 A petición
K0123.0046X10platacromado con un brillo intenso0M410131424,5414,53033303771610 A petición
K0123.0041X15negro RAL 9005satinado0M410131424,5414,53033303771615 A petición
K0123.00427X15rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771615 A petición
K0123.0042X15naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771615 A petición
K0123.0043X15plata metalizadarecubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771615 A petición
K0123.0046X15platacromado con un brillo intenso0M410131424,5414,53033303771615 A petición
K0123.0041X20negro RAL 9005satinado0M410131424,5414,53033303771620 A petición
K0123.00427X20rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771620 A petición
K0123.0042X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771620 A petición
K0123.0043X20plata metalizadarecubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771620 A petición
K0123.0046X20platacromado con un brillo intenso0M410131424,5414,53033303771620 A petición
K0123.0041X25negro RAL 9005satinado0M410131424,5414,53033303771625 A petición
K0123.00427X25rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771625 A petición
K0123.0042X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771625 A petición
K0123.0043X25plata metalizadarecubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771625 A petición
K0123.0046X25platacromado con un brillo intenso0M410131424,5414,53033303771625 A petición
K0123.0051X10negro RAL 9005satinado0M510131424,5414,53033303771610 A petición
K0123.00527X10rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771610 A petición
K0123.0052X10naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771610 A petición
K0123.0053X10plata metalizadarecubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771610 A petición
K0123.0056X10platacromado con un brillo intenso0M510131424,5414,53033303771610 A petición
K0123.0051X15negro RAL 9005satinado0M510131424,5414,53033303771615 A petición
K0123.00527X15rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771615 A petición
K0123.0052X15naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771615 A petición
K0123.0053X15plata metalizadarecubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771615 A petición
K0123.0056X15platacromado con un brillo intenso0M510131424,5414,53033303771615 A petición
K0123.0051X20negro RAL 9005satinado0M510131424,5414,53033303771620 A petición
K0123.00527X20rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771620 A petición
K0123.0052X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771620 A petición
K0123.0053X20plata metalizadarecubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771620 A petición
K0123.0056X20platacromado con un brillo intenso0M510131424,5414,53033303771620 A petición
K0123.0051X25negro RAL 9005satinado0M510131424,5414,53033303771625 A petición
K0123.00527X25rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771625 A petición
K0123.0052X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771625 A petición
K0123.0053X25plata metalizadarecubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771625 A petición
K0123.0056X25platacromado con un brillo intenso0M510131424,5414,53033303771625 A petición
K0123.1051X10negro RAL 9005satinado1M510131424,5414,53134404771610 A petición
K0123.10527X10rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771610 A petición
K0123.1052X10naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771610 A petición
K0123.1053X10plata metalizadarecubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771610 A petición
K0123.1056X10platacromado con un brillo intenso1M510131424,5414,53134404771610 A petición
K0123.1051X15negro RAL 9005satinado1M510131424,5414,53134404771615 A petición
K0123.10527X15rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771615 A petición
K0123.1052X15naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771615 A petición
K0123.1053X15plata metalizadarecubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771615 A petición
K0123.1056X15platacromado con un brillo intenso1M510131424,5414,53134404771615 A petición
K0123.1051X20negro RAL 9005satinado1M510131424,5414,53134404771620 A petición
K0123.10527X20rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771620 A petición
K0123.1052X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771620 A petición
K0123.1053X20plata metalizadarecubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771620 A petición
K0123.1056X20platacromado con un brillo intenso1M510131424,5414,53134404771620 A petición
K0123.1051X25negro RAL 9005satinado1M510131424,5414,53134404771625 A petición
K0123.10527X25rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771625 A petición
K0123.1052X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771625 A petición
K0123.1053X25plata metalizadarecubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771625 A petición
K0123.1056X25platacromado con un brillo intenso1M510131424,5414,53134404771625 A petición
K0123.1061X10negro RAL 9005satinado1M610131424,5414,53134404771610 A petición
K0123.10627X10rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771610 A petición
K0123.1062X10naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771610 A petición
K0123.1063X10plata metalizadarecubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771610 A petición
K0123.1066X10platacromado con un brillo intenso1M610131424,5414,53134404771610 A petición
K0123.1061X15negro RAL 9005satinado1M610131424,5414,53134404771615 A petición
K0123.10627X15rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771615 A petición
K0123.1062X15naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771615 A petición
K0123.1063X15plata metalizadarecubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771615 A petición
K0123.1066X15platacromado con un brillo intenso1M610131424,5414,53134404771615 A petición
K0123.1061X20negro RAL 9005satinado1M610131424,5414,53134404771620 A petición
K0123.10627X20rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771620 A petición
K0123.1062X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771620 A petición
K0123.1063X20plata metalizadarecubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771620 A petición
K0123.1066X20platacromado con un brillo intenso1M610131424,5414,53134404771620 A petición
K0123.1061X25negro RAL 9005satinado1M610131424,5414,53134404771625 A petición
K0123.10627X25rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771625 A petición
K0123.1062X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771625 A petición
K0123.1063X25plata metalizadarecubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771625 A petición
K0123.1066X25platacromado con un brillo intenso1M610131424,5414,53134404771625 A petición
K0123.1061X30negro RAL 9005satinado1M610131424,5414,53134404771630 A petición
K0123.10627X30rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771630 A petición
K0123.1062X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771630 A petición
K0123.1063X30plata metalizadarecubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771630 A petición
K0123.1066X30platacromado con un brillo intenso1M610131424,5414,53134404771630 A petición
K0123.1061X40negro RAL 9005satinado1M610131424,5414,53134404771640 A petición
K0123.10627X40rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771640 A petición
K0123.1062X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771640 A petición
K0123.1063X40plata metalizadarecubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771640 A petición
K0123.1066X40platacromado con un brillo intenso1M610131424,5414,53134404771640 A petición
K0123.1061X50negro RAL 9005satinado1M610131424,5414,53134404771650 A petición
K0123.10627X50rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771650 A petición
K0123.1062X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771650 A petición
K0123.1063X50plata metalizadarecubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771650 A petición
K0123.1066X50platacromado con un brillo intenso1M610131424,5414,53134404771650 A petición
K0123.2061X15negro RAL 9005satinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 A petición
K0123.20627X15rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 A petición
K0123.2062X15naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 A petición
K0123.2063X15plata metalizadarecubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 A petición
K0123.2066X15platacromado con un brillo intenso2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 A petición
K0123.2061X20negro RAL 9005satinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K0123.20627X20rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K0123.2062X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K0123.2063X20plata metalizadarecubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K0123.2066X20platacromado con un brillo intenso2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K0123.2061X25negro RAL 9005satinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K0123.20627X25rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K0123.2062X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K0123.2063X25plata metalizadarecubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K0123.2066X25platacromado con un brillo intenso2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K0123.2061X30negro RAL 9005satinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K0123.20627X30rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K0123.2062X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K0123.2063X30plata metalizadarecubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K0123.2066X30platacromado con un brillo intenso2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K0123.2061X40negro RAL 9005satinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K0123.20627X40rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K0123.2062X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K0123.2063X40plata metalizadarecubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K0123.2066X40platacromado con un brillo intenso2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K0123.2061X50negro RAL 9005satinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K0123.20627X50rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K0123.2062X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K0123.2063X50plata metalizadarecubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K0123.2066X50platacromado con un brillo intenso2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K0123.2061X60negro RAL 9005satinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K0123.20627X60rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K0123.2062X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K0123.2063X60plata metalizadarecubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K0123.2066X60platacromado con un brillo intenso2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K0123.2081X15negro RAL 9005satinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 A petición
K0123.20827X15rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 A petición
K0123.2082X15naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 A petición
K0123.2083X15plata metalizadarecubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 A petición
K0123.2086X15platacromado con un brillo intenso2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 A petición
K0123.2081X20negro RAL 9005satinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K0123.20827X20rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K0123.2082X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K0123.2083X20plata metalizadarecubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K0123.2086X20platacromado con un brillo intenso2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K0123.2081X25negro RAL 9005satinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K0123.20827X25rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K0123.2082X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K0123.2083X25plata metalizadarecubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K0123.2086X25platacromado con un brillo intenso2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K0123.2081X30negro RAL 9005satinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K0123.20827X30rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K0123.2082X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K0123.2083X30plata metalizadarecubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K0123.2086X30platacromado con un brillo intenso2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K0123.2081X40negro RAL 9005satinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K0123.20827X40rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K0123.2082X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K0123.2083X40plata metalizadarecubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K0123.2086X40platacromado con un brillo intenso2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K0123.2081X50negro RAL 9005satinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K0123.20827X50rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K0123.2082X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K0123.2083X50plata metalizadarecubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K0123.2086X50platacromado con un brillo intenso2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K0123.2081X60negro RAL 9005satinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K0123.20827X60rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K0123.2082X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K0123.2083X60plata metalizadarecubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K0123.2086X60platacromado con un brillo intenso2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K0123.2101X20negro RAL 9005satinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K0123.21027X20rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K0123.2102X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K0123.2103X20plata metalizadarecubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K0123.2106X20platacromado con un brillo intenso2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K0123.2101X25negro RAL 9005satinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K0123.21027X25rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K0123.2102X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K0123.2103X25plata metalizadarecubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K0123.2106X25platacromado con un brillo intenso2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K0123.2101X30negro RAL 9005satinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K0123.21027X30rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K0123.2102X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K0123.2103X30plata metalizadarecubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K0123.2106X30platacromado con un brillo intenso2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K0123.2101X40negro RAL 9005satinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K0123.21027X40rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K0123.2102X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K0123.2103X40plata metalizadarecubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K0123.2106X40platacromado con un brillo intenso2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K0123.2101X50negro RAL 9005satinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K0123.21027X50rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K0123.2102X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K0123.2103X50plata metalizadarecubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K0123.2106X50platacromado con un brillo intenso2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K0123.2101X60negro RAL 9005satinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K0123.21027X60rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K0123.2103X60plata metalizadarecubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K0123.2106X60platacromado con un brillo intenso2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K0123.2102X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K0123.3081X20negro RAL 9005satinado3M816212237102454,558,58091112220 A petición
K0123.30827X20rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112220 A petición
K0123.3082X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112220 A petición
K0123.3083X20plata metalizadarecubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112220 A petición
K0123.3086X20platacromado con un brillo intenso3M816212237102454,558,58091112220 A petición
K0123.3081X25negro RAL 9005satinado3M816212237102454,558,58091112225 A petición
K0123.30827X25rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112225 A petición
K0123.3082X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112225 A petición
K0123.3083X25plata metalizadarecubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112225 A petición
K0123.3086X25platacromado con un brillo intenso3M816212237102454,558,58091112225 A petición
K0123.3081X30negro RAL 9005satinado3M816212237102454,558,58091112230 A petición
K0123.30827X30rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112230 A petición
K0123.3082X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112230 A petición
K0123.3083X30plata metalizadarecubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112230 A petición
K0123.3086X30platacromado con un brillo intenso3M816212237102454,558,58091112230 A petición
K0123.3081X40negro RAL 9005satinado3M816212237102454,558,58091112240 A petición
K0123.30827X40rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112240 A petición
K0123.3082X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112240 A petición
K0123.3083X40plata metalizadarecubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112240 A petición
K0123.3086X40platacromado con un brillo intenso3M816212237102454,558,58091112240 A petición
K0123.3081X50negro RAL 9005satinado3M816212237102454,558,58091112250 A petición
K0123.30827X50rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112250 A petición
K0123.3082X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112250 A petición
K0123.3083X50plata metalizadarecubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112250 A petición
K0123.3086X50platacromado con un brillo intenso3M816212237102454,558,58091112250 A petición
K0123.3081X60negro RAL 9005satinado3M816212237102454,558,58091112260 A petición
K0123.30827X60rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112260 A petición
K0123.3082X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112260 A petición
K0123.3083X60plata metalizadarecubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112260 A petición
K0123.3086X60platacromado con un brillo intenso3M816212237102454,558,58091112260 A petición
K0123.3101X20negro RAL 9005satinado3M1016212237102454,558,58091112220 A petición
K0123.31027X20rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112220 A petición
K0123.3102X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112220 A petición
K0123.3103X20plata metalizadarecubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112220 A petición
K0123.3106X20platacromado con un brillo intenso3M1016212237102454,558,58091112220 A petición
K0123.3101X25negro RAL 9005satinado3M1016212237102454,558,58091112225 A petición
K0123.31027X25rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112225 A petición
K0123.3102X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112225 A petición
K0123.3103X25plata metalizadarecubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112225 A petición
K0123.3106X25platacromado con un brillo intenso3M1016212237102454,558,58091112225 A petición
K0123.3101X30negro RAL 9005satinado3M1016212237102454,558,58091112230 A petición
K0123.31027X30rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112230 A petición
K0123.3102X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112230 A petición
K0123.3103X30plata metalizadarecubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112230 A petición
K0123.3106X30platacromado con un brillo intenso3M1016212237102454,558,58091112230 A petición
K0123.3101X40negro RAL 9005satinado3M1016212237102454,558,58091112240 A petición
K0123.31027X40rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112240 A petición
K0123.3102X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112240 A petición
K0123.3103X40plata metalizadarecubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112240 A petición
K0123.3106X40platacromado con un brillo intenso3M1016212237102454,558,58091112240 A petición
K0123.3101X50negro RAL 9005satinado3M1016212237102454,558,58091112250 A petición
K0123.31027X50rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112250 A petición
K0123.3102X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112250 A petición
K0123.3103X50plata metalizadarecubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112250 A petición
K0123.3106X50platacromado con un brillo intenso3M1016212237102454,558,58091112250 A petición
K0123.3101X60negro RAL 9005satinado3M1016212237102454,558,58091112260 A petición
K0123.31027X60rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112260 A petición
K0123.3102X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112260 A petición
K0123.3103X60plata metalizadarecubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112260 A petición
K0123.3106X60platacromado con un brillo intenso3M1016212237102454,558,58091112260 A petición
K0123.4121X25negro RAL 9005satinado4M12192727,54310276367,595109132425 A petición
K0123.41227X25rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132425 A petición
K0123.4122X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132425 A petición
K0123.4123X25plata metalizadarecubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132425 A petición
K0123.4126X25platacromado con un brillo intenso4M12192727,54310276367,595109132425 A petición
K0123.4121X30negro RAL 9005satinado4M12192727,54310276367,595109132430 A petición
K0123.41227X30rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132430 A petición
K0123.4122X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132430 A petición
K0123.4123X30plata metalizadarecubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132430 A petición
K0123.4126X30platacromado con un brillo intenso4M12192727,54310276367,595109132430 A petición
K0123.4121X40negro RAL 9005satinado4M12192727,54310276367,595109132440 A petición
K0123.41227X40rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132440 A petición
K0123.4122X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132440 A petición
K0123.4123X40plata metalizadarecubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132440 A petición
K0123.4126X40platacromado con un brillo intenso4M12192727,54310276367,595109132440 A petición
K0123.4121X50negro RAL 9005satinado4M12192727,54310276367,595109132450 A petición
K0123.41227X50rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132450 A petición
K0123.4122X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132450 A petición
K0123.4123X50plata metalizadarecubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132450 A petición
K0123.4126X50platacromado con un brillo intenso4M12192727,54310276367,595109132450 A petición
K0123.4121X60negro RAL 9005satinado4M12192727,54310276367,595109132460 A petición
K0123.41227X60rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132460 A petición
K0123.4122X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132460 A petición
K0123.4123X60plata metalizadarecubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132460 A petición
K0123.4126X60platacromado con un brillo intenso4M12192727,54310276367,595109132460 A petición
K0123.5161X30negro RAL 9005satinado5M16233132491231,57377,5110126152630 A petición
K0123.51627X30rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico5M16233132491231,57377,5110126152630 A petición
K0123.5162X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M16233132491231,57377,5110126152630 A petición
K0123.5163X30plata metalizadarecubierto con plástico5M16233132491231,57377,5110126152630 A petición
K0123.5166X30platacromado con un brillo intenso5M16233132491231,57377,5110126152630 A petición
K0123.5161X40negro RAL 9005satinado5M16233132491231,57377,5110126152640 A petición
K0123.51627X40rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico5M16233132491231,57377,5110126152640 A petición
K0123.5162X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M16233132491231,57377,5110126152640 A petición
K0123.5163X40plata metalizadarecubierto con plástico5M16233132491231,57377,5110126152640 A petición
K0123.5166X40platacromado con un brillo intenso5M16233132491231,57377,5110126152640 A petición
K0123.5161X50negro RAL 9005satinado5M16233132491231,57377,5110126152650 A petición
K0123.51627X50rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico5M16233132491231,57377,5110126152650 A petición
K0123.5162X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M16233132491231,57377,5110126152650 A petición
K0123.5163X50plata metalizadarecubierto con plástico5M16233132491231,57377,5110126152650 A petición
K0123.5166X50platacromado con un brillo intenso5M16233132491231,57377,5110126152650 A petición
K0123.5161X60negro RAL 9005satinado5M16233132491231,57377,5110126152660 A petición
K0123.51627X60rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico5M16233132491231,57377,5110126152660 A petición
K0123.5162X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M16233132491231,57377,5110126152660 A petición
K0123.5163X60plata metalizadarecubierto con plástico5M16233132491231,57377,5110126152660 A petición
K0123.5166X60platacromado con un brillo intenso5M16233132491231,57377,5110126152660 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33