Grupos de mercancía
Palanca de sujeción de acero con rosca exterior
K0752

Palanca de sujeción de acero con rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de 1.0401.
Otras partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura recubierta con plástico de estructura fina.
Partes de acero bruñido.
Indicación:Colores estándar suministrados:
Negro de estructura fina,
rojo RAL 3003 de estructura fina.

Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0752 Palanca de sujeción de acero con rosca exterior 265 kB

Planos

Palanca de sujeción de acero con rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColorTamañoXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0752.1051X10negro1M510131424,5414,53134404771610 A petición
K0752.1051X15negro1M510131424,5414,53134404771615 A petición
K0752.1051X20negro1M510131424,5414,53134404771620 A petición
K0752.1051X25negro1M510131424,5414,53134404771625 A petición
K0752.1051X30negro1M510131424,5414,53134404771630 A petición
K0752.1051X35negro1M510131424,5414,53134404771635 A petición
K0752.1051X40negro1M510131424,5414,53134404771640 A petición
K0752.1051X45negro1M510131424,5414,53134404771645 A petición
K0752.1051X50negro1M510131424,5414,53134404771650 A petición
K0752.1061X10negro1M610131424,5414,53134404771610 A petición
K0752.1061X15negro1M610131424,5414,53134404771615 A petición
K0752.1061X20negro1M610131424,5414,53134404771620 A petición
K0752.1061X25negro1M610131424,5414,53134404771625 A petición
K0752.1061X30negro1M610131424,5414,53134404771630 A petición
K0752.1061X35negro1M610131424,5414,53134404771635 A petición
K0752.1061X40negro1M610131424,5414,53134404771640 A petición
K0752.1061X45negro1M610131424,5414,53134404771645 A petición
K0752.1061X50negro1M610131424,5414,53134404771650 A petición
K0752.2061X15negro2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 A petición
K0752.2061X20negro2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 A petición
K0752.2061X25negro2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 A petición
K0752.2061X30negro2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 A petición
K0752.2061X35negro2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 A petición
K0752.2061X40negro2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 A petición
K0752.2061X45negro2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 A petición
K0752.2061X50negro2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 A petición
K0752.2061X55negro2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 A petición
K0752.2061X60negro2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 A petición
K0752.2081X15negro2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 A petición
K0752.2081X20negro2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 A petición
K0752.2081X25negro2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 A petición
K0752.2081X30negro2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 A petición
K0752.2081X35negro2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 A petición
K0752.2081X40negro2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 A petición
K0752.2081X45negro2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 A petición
K0752.2081X50negro2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 A petición
K0752.2081X55negro2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 A petición
K0752.2081X60negro2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 A petición
K0752.2101X15negro2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 A petición
K0752.2101X20negro2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 A petición
K0752.2101X25negro2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 A petición
K0752.2101X30negro2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 A petición
K0752.2101X35negro2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 A petición
K0752.2101X40negro2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 A petición
K0752.2101X45negro2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 A petición
K0752.2101X50negro2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 A petición
K0752.2101X55negro2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 A petición
K0752.2101X60negro2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 A petición
K0752.3081X15negro3M816212237102454,558,58091112215 A petición
K0752.3081X20negro3M816212237102454,558,58091112220 A petición
K0752.3081X25negro3M816212237102454,558,58091112225 A petición
K0752.3081X30negro3M816212237102454,558,58091112230 A petición
K0752.3081X35negro3M816212237102454,558,58091112235 A petición
K0752.3081X40negro3M816212237102454,558,58091112240 A petición
K0752.3081X45negro3M816212237102454,558,58091112245 A petición
K0752.3081X50negro3M816212237102454,558,58091112250 A petición
K0752.3081X55negro3M816212237102454,558,58091112255 A petición
K0752.3081X60negro3M816212237102454,558,58091112260 A petición
K0752.3101X15negro3M1016212237102454,558,58091112215 A petición
K0752.3101X20negro3M1016212237102454,558,58091112220 A petición
K0752.3101X25negro3M1016212237102454,558,58091112225 A petición
K0752.3101X30negro3M1016212237102454,558,58091112230 A petición
K0752.3101X35negro3M1016212237102454,558,58091112235 A petición
K0752.3101X40negro3M1016212237102454,558,58091112240 A petición
K0752.3101X45negro3M1016212237102454,558,58091112245 A petición
K0752.3101X50negro3M1016212237102454,558,58091112250 A petición
K0752.3101X55negro3M1016212237102454,558,58091112255 A petición
K0752.3101X60negro3M1016212237102454,558,58091112260 A petición
K0752.4101X20negro4M10192727,54310276367,595109132420 A petición
K0752.4101X25negro4M10192727,54310276367,595109132425 A petición
K0752.4101X30negro4M10192727,54310276367,595109132430 A petición
K0752.4101X35negro4M10192727,54310276367,595109132435 A petición
K0752.4101X40negro4M10192727,54310276367,595109132440 A petición
K0752.4101X45negro4M10192727,54310276367,595109132445 A petición
K0752.4101X50negro4M10192727,54310276367,595109132450 A petición
K0752.4101X55negro4M10192727,54310276367,595109132455 A petición
K0752.4101X60negro4M10192727,54310276367,595109132460 A petición
K0752.4101X70negro4M10192727,54310276367,595109132470 A petición
K0752.4101X80negro4M10192727,54310276367,595109132480 A petición
K0752.4101X90negro4M10192727,54310276367,595109132490 A petición
K0752.4121X20negro4M12192727,54310276367,595109132420 A petición
K0752.4121X25negro4M12192727,54310276367,595109132425 A petición
K0752.4121X30negro4M12192727,54310276367,595109132430 A petición
K0752.4121X35negro4M12192727,54310276367,595109132435 A petición
K0752.4121X40negro4M12192727,54310276367,595109132440 A petición
K0752.4121X45negro4M12192727,54310276367,595109132445 A petición
K0752.4121X50negro4M12192727,54310276367,595109132450 A petición
K0752.4121X55negro4M12192727,54310276367,595109132455 A petición
K0752.4121X60negro4M12192727,54310276367,595109132460 A petición
K0752.4121X70negro4M12192727,54310276367,595109132470 A petición
K0752.4121X80negro4M12192727,54310276367,595109132480 A petición
K0752.4121X90negro4M12192727,54310276367,595109132490 A petición
K0752.5121X25negro5M12233132491231,57377,5110126152625 A petición
K0752.5121X30negro5M12233132491231,57377,5110126152630 A petición
K0752.5121X35negro5M12233132491231,57377,5110126152635 A petición
K0752.5121X40negro5M12233132491231,57377,5110126152640 A petición
K0752.5121X45negro5M12233132491231,57377,5110126152645 A petición
K0752.5121X50negro5M12233132491231,57377,5110126152650 A petición
K0752.5121X55negro5M12233132491231,57377,5110126152655 A petición
K0752.5121X60negro5M12233132491231,57377,5110126152660 A petición
K0752.5121X70negro5M12233132491231,57377,5110126152670 A petición
K0752.5121X80negro5M12233132491231,57377,5110126152680 A petición
K0752.5121X90negro5M12233132491231,57377,5110126152690 A petición
K0752.5161X25negro5M16233132491231,57377,5110126152625 A petición
K0752.5161X30negro5M16233132491231,57377,5110126152630 A petición
K0752.5161X35negro5M16233132491231,57377,5110126152635 A petición
K0752.5161X40negro5M16233132491231,57377,5110126152640 A petición
K0752.5161X45negro5M16233132491231,57377,5110126152645 A petición
K0752.5161X50negro5M16233132491231,57377,5110126152650 A petición
K0752.5161X55negro5M16233132491231,57377,5110126152655 A petición
K0752.5161X60negro5M16233132491231,57377,5110126152660 A petición
K0752.5161X70negro5M16233132491231,57377,5110126152670 A petición
K0752.5161X80negro5M16233132491231,57377,5110126152680 A petición
K0752.5161X90negro5M16233132491231,57377,5110126152690 A petición
K0752.10527X10rojo rubí RAL 30031M510131424,5414,53134404771610 A petición
K0752.10527X15rojo rubí RAL 30031M510131424,5414,53134404771615 A petición
K0752.10527X20rojo rubí RAL 30031M510131424,5414,53134404771620 A petición
K0752.10527X25rojo rubí RAL 30031M510131424,5414,53134404771625 A petición
K0752.10527X30rojo rubí RAL 30031M510131424,5414,53134404771630 A petición
K0752.10527X35rojo rubí RAL 30031M510131424,5414,53134404771635 A petición
K0752.10527X40rojo rubí RAL 30031M510131424,5414,53134404771640 A petición
K0752.10527X45rojo rubí RAL 30031M510131424,5414,53134404771645 A petición
K0752.10527X50rojo rubí RAL 30031M510131424,5414,53134404771650 A petición
K0752.10627X10rojo rubí RAL 30031M610131424,5414,53134404771610 A petición
K0752.10627X15rojo rubí RAL 30031M610131424,5414,53134404771615 A petición
K0752.10627X20rojo rubí RAL 30031M610131424,5414,53134404771620 A petición
K0752.10627X25rojo rubí RAL 30031M610131424,5414,53134404771625 A petición
K0752.10627X30rojo rubí RAL 30031M610131424,5414,53134404771630 A petición
K0752.10627X35rojo rubí RAL 30031M610131424,5414,53134404771635 A petición
K0752.10627X40rojo rubí RAL 30031M610131424,5414,53134404771640 A petición
K0752.10627X45rojo rubí RAL 30031M610131424,5414,53134404771645 A petición
K0752.10627X50rojo rubí RAL 30031M610131424,5414,53134404771650 A petición
K0752.20627X15rojo rubí RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 A petición
K0752.20627X20rojo rubí RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 A petición
K0752.20627X25rojo rubí RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 A petición
K0752.20627X30rojo rubí RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 A petición
K0752.20627X35rojo rubí RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 A petición
K0752.20627X40rojo rubí RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 A petición
K0752.20627X45rojo rubí RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 A petición
K0752.20627X50rojo rubí RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 A petición
K0752.20627X55rojo rubí RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 A petición
K0752.20627X60rojo rubí RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 A petición
K0752.20827X15rojo rubí RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 A petición
K0752.20827X20rojo rubí RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 A petición
K0752.20827X25rojo rubí RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 A petición
K0752.20827X30rojo rubí RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 A petición
K0752.20827X35rojo rubí RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 A petición
K0752.20827X40rojo rubí RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 A petición
K0752.20827X45rojo rubí RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 A petición
K0752.20827X50rojo rubí RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 A petición
K0752.20827X55rojo rubí RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 A petición
K0752.20827X60rojo rubí RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 A petición
K0752.21027X15rojo rubí RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 A petición
K0752.21027X20rojo rubí RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 A petición
K0752.21027X25rojo rubí RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 A petición
K0752.21027X30rojo rubí RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 A petición
K0752.21027X35rojo rubí RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 A petición
K0752.21027X40rojo rubí RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 A petición
K0752.21027X45rojo rubí RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 A petición
K0752.21027X50rojo rubí RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 A petición
K0752.21027X55rojo rubí RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 A petición
K0752.21027X60rojo rubí RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 A petición
K0752.30827X15rojo rubí RAL 30033M816212237102454,558,58091112215 A petición
K0752.30827X20rojo rubí RAL 30033M816212237102454,558,58091112220 A petición
K0752.30827X25rojo rubí RAL 30033M816212237102454,558,58091112225 A petición
K0752.30827X30rojo rubí RAL 30033M816212237102454,558,58091112230 A petición
K0752.30827X35rojo rubí RAL 30033M816212237102454,558,58091112235 A petición
K0752.30827X40rojo rubí RAL 30033M816212237102454,558,58091112240 A petición
K0752.30827X45rojo rubí RAL 30033M816212237102454,558,58091112245 A petición
K0752.30827X50rojo rubí RAL 30033M816212237102454,558,58091112250 A petición
K0752.30827X55rojo rubí RAL 30033M816212237102454,558,58091112255 A petición
K0752.30827X60rojo rubí RAL 30033M816212237102454,558,58091112260 A petición
K0752.31027X15rojo rubí RAL 30033M1016212237102454,558,58091112215 A petición
K0752.31027X20rojo rubí RAL 30033M1016212237102454,558,58091112220 A petición
K0752.31027X25rojo rubí RAL 30033M1016212237102454,558,58091112225 A petición
K0752.31027X30rojo rubí RAL 30033M1016212237102454,558,58091112230 A petición
K0752.31027X35rojo rubí RAL 30033M1016212237102454,558,58091112235 A petición
K0752.31027X40rojo rubí RAL 30033M1016212237102454,558,58091112240 A petición
K0752.31027X45rojo rubí RAL 30033M1016212237102454,558,58091112245 A petición
K0752.31027X50rojo rubí RAL 30033M1016212237102454,558,58091112250 A petición
K0752.31027X55rojo rubí RAL 30033M1016212237102454,558,58091112255 A petición
K0752.31027X60rojo rubí RAL 30033M1016212237102454,558,58091112260 A petición
K0752.41027X20rojo rubí RAL 30034M10192727,54310276367,595109132420 A petición
K0752.41027X25rojo rubí RAL 30034M10192727,54310276367,595109132425 A petición
K0752.41027X30rojo rubí RAL 30034M10192727,54310276367,595109132430 A petición
K0752.41027X35rojo rubí RAL 30034M10192727,54310276367,595109132435 A petición
K0752.41027X40rojo rubí RAL 30034M10192727,54310276367,595109132440 A petición
K0752.41027X45rojo rubí RAL 30034M10192727,54310276367,595109132445 A petición
K0752.41027X50rojo rubí RAL 30034M10192727,54310276367,595109132450 A petición
K0752.41027X55rojo rubí RAL 30034M10192727,54310276367,595109132455 A petición
K0752.41027X60rojo rubí RAL 30034M10192727,54310276367,595109132460 A petición
K0752.41027X70rojo rubí RAL 30034M10192727,54310276367,595109132470 A petición
K0752.41027X80rojo rubí RAL 30034M10192727,54310276367,595109132480 A petición
K0752.41027X90rojo rubí RAL 30034M10192727,54310276367,595109132490 A petición
K0752.41227X20rojo rubí RAL 30034M12192727,54310276367,595109132420 A petición
K0752.41227X25rojo rubí RAL 30034M12192727,54310276367,595109132425 A petición
K0752.41227X30rojo rubí RAL 30034M12192727,54310276367,595109132430 A petición
K0752.41227X35rojo rubí RAL 30034M12192727,54310276367,595109132435 A petición
K0752.41227X40rojo rubí RAL 30034M12192727,54310276367,595109132440 A petición
K0752.41227X45rojo rubí RAL 30034M12192727,54310276367,595109132445 A petición
K0752.41227X50rojo rubí RAL 30034M12192727,54310276367,595109132450 A petición
K0752.41227X55rojo rubí RAL 30034M12192727,54310276367,595109132455 A petición
K0752.41227X60rojo rubí RAL 30034M12192727,54310276367,595109132460 A petición
K0752.41227X70rojo rubí RAL 30034M12192727,54310276367,595109132470 A petición
K0752.41227X80rojo rubí RAL 30034M12192727,54310276367,595109132480 A petición
K0752.41227X90rojo rubí RAL 30034M12192727,54310276367,595109132490 A petición
K0752.51227X25rojo rubí RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152625 A petición
K0752.51227X30rojo rubí RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152630 A petición
K0752.51227X35rojo rubí RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152635 A petición
K0752.51227X40rojo rubí RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152640 A petición
K0752.51227X45rojo rubí RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152645 A petición
K0752.51227X50rojo rubí RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152650 A petición
K0752.51227X55rojo rubí RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152655 A petición
K0752.51227X60rojo rubí RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152660 A petición
K0752.51227X70rojo rubí RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152670 A petición
K0752.51227X80rojo rubí RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152680 A petición
K0752.51227X90rojo rubí RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152690 A petición
K0752.51627X25rojo rubí RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152625 A petición
K0752.51627X30rojo rubí RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152630 A petición
K0752.51627X35rojo rubí RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152635 A petición
K0752.51627X40rojo rubí RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152640 A petición
K0752.51627X45rojo rubí RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152645 A petición
K0752.51627X50rojo rubí RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152650 A petición
K0752.51627X55rojo rubí RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152655 A petición
K0752.51627X60rojo rubí RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152660 A petición
K0752.51627X70rojo rubí RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152670 A petición
K0752.51627X80rojo rubí RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152680 A petición
K0752.51627X90rojo rubí RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152690 A petición

Indicaciones sobre este artículo

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33