- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Palancas de sujeción
- K0752
Palanca de sujeción de acero con rosca interior
- K0752
Palanca de sujeción de acero con rosca exterior
- K0122
Palanca de sujeción con rosca interior
- K0122
Palanca de sujeción con rosca exterior
- K1659
Palancas de sujeción de zinc con rosca interior, partes de acero pasivadas en azul
- K1659
Palancas de sujeción de zinc con rosca exterior, partes de acero pasivadas en azul
- K1599
Palancas de sujeción de cinc con rosca interior e intensificador de fuerza de sujeción
- K1599
Palancas de sujeción de cinc con rosca exterior e intensificador de fuerza de sujeción
- K0123
Palanca de sujeción con rosca interior partes de acero inoxidable
- K0123
Palanca de sujeción con rosca exterior, partes de acero inoxidable
- K1626
Palancas de sujeción de cinc con rosca interior e intensificador de fuerza de sujeción
- K1626
Palancas de sujeción de cinc con rosca exterior e intensificador de fuerza de sujeción
- K0122
Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca interior
- K0122
Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca exterior
- K0123
Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca interior, partes de acero inoxidable
- K0123
Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca exterior, partes de acero inoxidable
- K0124
Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca interior
- K0124
Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior
- K0124
Palanca de sujeción de acero inoxidable con tapa protectora y rosca interior
- K0124
Palanca de sujeción de acero inoxidable con tapa protectora y rosca exterior
- K1316
Palancas de sujeción con rosca interior y collar para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K1317
Palancas de sujeción con rosca exterior y collar para arandela de junta y apoyo Hygienic Usit® de Freudenberg Process Seals
- K0737
Palanca de sujeción plana con rosca interior
- K0737
Palanca de sujeción plana con rosca exterior
- K0738
Palanca de sujeción plana con rosca interior, partes de acero inoxidable
- K0738
Palanca de sujeción plana con rosca exterior, partes de acero inoxidable
- K0269
Palanca de sujeción con rosca interior y empuñadura de plástico
- K0269
Palanca de sujeción con rosca exterior y empuñadura de plástico
- K1660
Palancas de sujeción de plástico con rosca interior, partes de acero pasivadas en azul
- K1660
Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior, partes de acero pasivadas en azul
- K1597
Palancas de sujeción de plástico con rosca interior e intensificador de fuerza de sujeción
- K1597
Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior e intensificador de fuerza de sujeción
- K0270
Palanca de sujeción con rosca interior y empuñadura de plástico, partes de acero inoxidable
- K0270
Palanca de sujeción con rosca exterior y empuñadura de plástico, partes de acero inoxidable
- K1598
Palancas de sujeción de plástico con rosca interior e intensificador de fuerza de sujeción
- K1598
Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior e intensificador de fuerza de sujeción
- K1700
Palancas de sujeción de plástico con rosca interior, partes de acero bruñidas
- K1700
Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior, partes de acero bruñidas
- K1702
Palancas de sujeción de plástico con rosca interior, partes de acero pasivadas en azul
- K1702
Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior, partes de acero pasivadas en azul
- K1701
Palancas de sujeción de plástico con rosca interior, partes de acero inoxidable
- K1701
Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior, partes de acero inoxidable
- K0269
Palanca de sujeción con botón pulsador con rosca interior
- K0269
Palanca de sujeción con botón pulsador con rosca exterior
- K0270
Palanca de sujeción con botón pulsador con rosca interior, partes de acero inoxidable
- K0270
Palanca de sujeción con botón pulsador con rosca exterior, partes de acero inoxidable
- K1553
Palancas de sujeción de plástico con función seguridad y rosca interior
- K1553
Palancas de sujeción de plástico con función seguridad y rosca exterior
- K1743
Palancas de sujeción de plástico detectables por metal con rosca interior
- K1743
Palancas de sujeción de plástico detectables por metal con rosca exterior
- K1743
Palancas de sujeción de plástico detectables visualmente con rosca interior
- K1743
Palancas de sujeción de plástico detectables visualmente con rosca exterior
- K0269
Palanca de sujeción antiestática con rosca interior y empuñadura de plástico
- K0269
Palanca de sujeción antiestática con rosca exterior y empuñadura de plástico
- K0270
Palanca de sujeción antibacteriana con rosca interior y empuñadura de plástico, partes de acero inoxidable
- K0270
Palanca de sujeción antibacteriana con rosca exterior y empuñadura de plástico, partes de acero inoxidable
- K0125
Palanca de sujeción 2K con rosca interior
- K0125
Palanca de sujeción 2K con rosca exterior
- K0126
Palanca de sujeción 2K con rosca interior, partes de acero inoxidable
- K0126
Palanca de sujeción 2K con rosca exterior, partes de acero inoxidable
- K0252
Palanca de sujeción ECO con rosca interior
- K0252
Palanca de sujeción ECO con rosca exterior
- K0981
Palanca de sujeción ergonómica con rosca interior
- K0981
Palanca de sujeción ergonómica con rosca exterior
- K0982
Palanca de sujeción ergonómica con rosca interior, partes de acero inoxidable
- K0982
Palanca de sujeción ergonómica con rosca exterior, partes de acero inoxidable
- K0780
Palancas de sujeción con pieza de presión
- K0175
Palanca de sujeción no ajustable
- K0116
Palanca de sujeción con rosca interior
- K0116
Palanca de sujeción con rosca exterior
- K0117
Palanca de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable
- K0117
Palanca de sujeción con rosca exterior, partes de acero inoxidable
- K0120
Palanca de sujeción de acero con rosca interior
- K0120
Palanca de sujeción de acero con rosca exterior
- K0121
Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca interior
- K0121
Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior
- Palancas tensoras
- Palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0752Palanca de sujeción de acero con rosca interior |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de 1.0401. Otras partes de acero con clase de resistencia 5.8.Versión:Empuñadura recubierta con plástico de estructura fina. Partes de acero bruñido.Indicación:Colores estándar suministrados: Negro de estructura fina, rojo RAL 3003 de estructura fina.
Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Tamaño | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0752.1041 | negro | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | A petición | | K0752.1051 | negro | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | A petición | | K0752.1061 | negro | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | A petición | | K0752.2061 | negro | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 |  | | A petición | | K0752.2081 | negro | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 |  | | A petición | | K0752.3081 | negro | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | A petición | | K0752.3101 | negro | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | A petición | | K0752.4101 | negro | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | A petición | | K0752.4121 | negro | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | A petición | | K0752.5121 | negro | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | A petición | | K0752.5161 | negro | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | A petición | | K0752.10427 | rojo rubí RAL 3003 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | A petición | | K0752.10527 | rojo rubí RAL 3003 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | A petición | | K0752.10627 | rojo rubí RAL 3003 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | A petición | | K0752.20627 | rojo rubí RAL 3003 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 |  | | A petición | | K0752.20827 | rojo rubí RAL 3003 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 |  | | A petición | | K0752.30827 | rojo rubí RAL 3003 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | A petición | | K0752.31027 | rojo rubí RAL 3003 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | A petición | | K0752.41027 | rojo rubí RAL 3003 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | A petición | | K0752.41227 | rojo rubí RAL 3003 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | A petición | | K0752.51227 | rojo rubí RAL 3003 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | A petición | | K0752.51627 | rojo rubí RAL 3003 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | A petición | |
Indicaciones sobre este artículo |
Descripción de palanca de sujeción con rosca interior: La palanca de agarre ajustable está compuesta de acero no aleado C15 (clase de resistencia 5.8). La empuñadura soporta fácilmente fuerzas más elevadas al cerrarse y al abrirse, ya que está compuesta de acero sólido. La empuñadura de la palanca de sujeción está recubierta de polvo mate y disponible de serie en rojo y negro. El recubrimiento mate garantiza una buena absorción de la luz sin efectos de brillo. Las siguientes tamaños de rosca están disponibles en stock y se pueden pedir online:
- Palanca de sujeción M5 - Palanca de sujeción M6 - Palanca de sujeción M8 - Palanca de sujeción M10 - Palanca de sujeción M12 - Palanca de sujeción M16
Manejo de la palanca de sujeción con rosca exterior: La rosca exterior se atornilla en una contrapieza con una rosca interior correspondiente. Al levantar la palanca de agarre, salta del dentado y a continuación puede moverse en la posición de apriete deseada. Si se libera en la palanca de sujeción, se bloquea de nuevo automáticamente.
Uso de la palanca de sujeción con rosca exterior: La palanca de sujeción se utiliza como panel de control principalmente en la industria de máquinas o equipos industriales, pero también en otras áreas con aplicaciones de sujeción como tecnología de eventos, tecnología de iluminación, sistemas logísticos o equipos deportivos. |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|