Grupos de mercancía
Palanca de sujeción 2K con rosca exterior, partes de acero inoxidable
K0126

Palanca de sujeción 2K con rosca exterior, partes de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura:
Componente duro de plástico reforzado con fibra de vidrio, con anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Componente blando de Thermoflex con base de SEBS.
Partes de acero:
Acero inoxidable, 1.4305.
Versión:Partes de acero con acabado natural.Indicación:Los componentes duro y blando se suministran con el color estándar gris antracita RAL 7021.

Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, combinaciones de colores y modelos especiales.
Medida “H1” disponible a petición en otras medidas con un recargo.
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0126 Palanca de sujeción 2K con rosca exterior, partes de acero inoxidable 202 kB

Planos

Palanca de sujeción 2K con rosca exterior, partes de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0126.10501X10M510151624,54103033,540,148,110,11610 A petición
K0126.10501X15M510151624,54103033,540,148,110,11615 A petición
K0126.10501X20M510151624,54103033,540,148,110,11620 A petición
K0126.10501X25M510151624,54103033,540,148,110,11625 A petición
K0126.10601X10M610151624,54103033,540,148,110,11610 A petición
K0126.10601X15M610151624,54103033,540,148,110,11615 A petición
K0126.10601X20M610151624,54103033,540,148,110,11620 A petición
K0126.10601X25M610151624,54103033,540,148,110,11625 A petición
K0126.10601X30M610151624,54103033,540,148,110,11630 A petición
K0126.10601X40M610151624,54103033,540,148,110,11640 A petición
K0126.10601X50M610151624,54103033,540,148,110,11650 A petición
K0126.20601X15M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 A petición
K0126.20601X20M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 A petición
K0126.20601X25M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 A petición
K0126.20601X30M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 A petición
K0126.20601X40M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 A petición
K0126.20601X50M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 A petición
K0126.20601X60M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 A petición
K0126.20801X15M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 A petición
K0126.20801X20M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 A petición
K0126.20801X25M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 A petición
K0126.20801X30M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 A petición
K0126.20801X40M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 A petición
K0126.20801X50M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 A petición
K0126.20801X60M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 A petición
K0126.21001X20M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 A petición
K0126.21001X25M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 A petición
K0126.21001X30M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 A petición
K0126.21001X40M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 A petición
K0126.21001X50M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 A petición
K0126.21001X60M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 A petición
K0126.30801X20M816212237101751,656,180,291,220,72220 A petición
K0126.30801X25M816212237101751,656,180,291,220,72225 A petición
K0126.30801X30M816212237101751,656,180,291,220,72230 A petición
K0126.30801X40M816212237101751,656,180,291,220,72240 A petición
K0126.30801X50M816212237101751,656,180,291,220,72250 A petición
K0126.30801X60M816212237101751,656,180,291,220,72260 A petición
K0126.31001X20M1016212237101751,656,180,291,220,72220 A petición
K0126.31001X25M1016212237101751,656,180,291,220,72225 A petición
K0126.31001X30M1016212237101751,656,180,291,220,72230 A petición
K0126.31001X40M1016212237101751,656,180,291,220,72240 A petición
K0126.31001X50M1016212237101751,656,180,291,220,72250 A petición
K0126.31001X60M1016212237101751,656,180,291,220,72260 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33