Grupos de mercancía
Palanca de sujeción ECO con rosca exterior
K0252

Palanca de sujeción ECO con rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura e inserto de plástico reforzado.
Perno roscado de acero 5.8.
Versión:Acero cromado en azul.Indicación:Se suministra el color estándar gris antracita RAL 7021.

Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición:Otras roscas exteriores, colores y modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0252 Palanca de sujeción ECO con rosca exterior 190 kB

Planos

Palanca de sujeción ECO con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0252.1041X10M41012,614,121,7511,33229,147,955131210 A petición
K0252.1041X15M41012,614,121,7511,33229,147,955131215 A petición
K0252.1041X20M41012,614,121,7511,33229,147,955131220 A petición
K0252.1051X10M51012,614,121,7511,33229,147,955131210 A petición
K0252.1051X15M51012,614,121,7511,33229,147,955131215 A petición
K0252.1051X20M51012,614,121,7511,33229,147,955131220 A petición
K0252.1051X25M51012,614,121,7511,33229,147,955131225 A petición
K0252.2051X10M513,51719285,51441,93864,57417,51210 A petición
K0252.2051X15M513,51719285,51441,93864,57417,51215 A petición
K0252.2051X20M513,51719285,51441,93864,57417,51220 A petición
K0252.2051X25M513,51719285,51441,93864,57417,51225 A petición
K0252.2051X30M513,51719285,51441,93864,57417,51230 A petición
K0252.2051X40M513,51719285,51441,93864,57417,51240 A petición
K0252.2061X10M613,51719285,51441,93864,57417,51210 A petición
K0252.2061X15M613,51719285,51441,93864,57417,51215 A petición
K0252.2061X20M613,51719285,51441,93864,57417,51220 A petición
K0252.2061X25M613,51719285,51441,93864,57417,51225 A petición
K0252.2061X30M613,51719285,51441,93864,57417,51230 A petición
K0252.2061X40M613,51719285,51441,93864,57417,51240 A petición
K0252.2081X10M813,51719285,51441,93864,57417,51210 A petición
K0252.2081X15M813,51719285,51441,93864,57417,51215 A petición
K0252.2081X20M813,51719285,51441,93864,57417,51220 A petición
K0252.2081X25M813,51719285,51441,93864,57417,51225 A petición
K0252.2081X30M813,51719285,51441,93864,57417,51230 A petición
K0252.2081X40M813,51719285,51441,93864,57417,51240 A petición
K0252.3081X20M81720,423,940,71023,158,153,381,193221220 A petición
K0252.3081X25M81720,423,940,71023,158,153,381,193221225 A petición
K0252.3081X30M81720,423,940,71023,158,153,381,193221230 A petición
K0252.3081X40M81720,423,940,71023,158,153,381,193221240 A petición
K0252.3081X50M81720,423,940,71023,158,153,381,193221250 A petición
K0252.3081X60M81720,423,940,71023,158,153,381,193221260 A petición
K0252.3101X20M101720,423,940,71023,158,153,381,193221220 A petición
K0252.3101X25M101720,423,940,71023,158,153,381,193221225 A petición
K0252.3101X30M101720,423,940,71023,158,153,381,193221230 A petición
K0252.3101X40M101720,423,940,71023,158,153,381,193221240 A petición
K0252.3101X50M101720,423,940,71023,158,153,381,193221250 A petición
K0252.3101X60M101720,423,940,71023,158,153,381,193221260 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33