HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Grupos de mercancía
Palanca de sujeción antibacteriana con rosca exterior y empuñadura de plástico, partes de acero inoxidable
K0270

Palanca de sujeción antibacteriana con rosca exterior y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñaduras gris pizarra de plástico reforzado, con anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.Aplicación:Los productos antibacterianos MEDI grip de KIPP presentan una gran eficacia contra numerosos microorganismos dañinos, como bacterias, hongos, virus, incluyendo bacterias multirresistentes (p. ej., MRSA). En el plástico empleado se han intercalado micropartículas de plata duraderas que tienen un efecto antibacteriano, de modo que son eficaces durante todo el ciclo de vida del producto.
Modo de acción: en la superficie del producto se interfiere de forma efectiva con el crecimiento de microorganismos perjudiciales mediante iones de plata, así se consigue una reducción continuada de los gérmenes presentes en los productos de adherencia MEDI (Examen y comprobación mediante laboratorio acreditado).
El riesgo de infección por contacto con estos productos entre los tiempos de limpieza se reduce de forma considerable.
Ventajas:Resistencia a la humedad y a los agentes de limpieza (para la desinfección), no presenta efectos secundarios tóxicos.Uso:Montaje en máquinas, dispositivos y plantas, así como en instalaciones utilizadas  en ámbitos con elevados requerimientos de higiene (p. ej. en hospitales, consultorios médicos, zonas de rehabilitación, en la producción de alimentos), utilización en instituciones públicas o con mucha afluencia de personas (p. ej. residencias de ancianos, guarderías).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0270 Palanca de sujeción antibacteriana con rosca exterior y empuñadura de plástico, partes de acero inoxidable 199 kB
 Indicación técnica MEDI grip 907 kB
 Certificate MEDIgrip 175 kB

Planos

Palanca de sujeción antibacteriana con rosca exterior y empuñadura de plástico, partes de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo de base
TamañoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0270.12206144X20gris pizarra RAL 70152M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0270.12208144X20gris pizarra RAL 70152M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0270.12210144X20gris pizarra RAL 70152M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33