- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Palancas de sujeción
- K0752
Palanca de sujeción de acero con rosca interior
- K0752
Palanca de sujeción de acero con rosca exterior
- K0122
Palanca de sujeción con rosca interior
- K0122
Palanca de sujeción con rosca exterior
- K1659
Palancas de sujeción de zinc con rosca interior, partes de acero pasivadas en azul
- K1659
Palancas de sujeción de zinc con rosca exterior, partes de acero pasivadas en azul
- K1599
Palancas de sujeción de cinc con rosca interior e intensificador de fuerza de sujeción
- K1599
Palancas de sujeción de cinc con rosca exterior e intensificador de fuerza de sujeción
- K0123
Palanca de sujeción con rosca interior partes de acero inoxidable
- K0123
Palanca de sujeción con rosca exterior, partes de acero inoxidable
- K1626
Palancas de sujeción de cinc con rosca interior e intensificador de fuerza de sujeción
- K1626
Palancas de sujeción de cinc con rosca exterior e intensificador de fuerza de sujeción
- K0122
Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca interior
- K0122
Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca exterior
- K0123
Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca interior, partes de acero inoxidable
- K0123
Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca exterior, partes de acero inoxidable
- K0124
Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca interior
- K0124
Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior
- K0124
Palanca de sujeción de acero inoxidable con tapa protectora y rosca interior
- K0124
Palanca de sujeción de acero inoxidable con tapa protectora y rosca exterior
- K1316
Palancas de sujeción con rosca interior y collar para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K1317
Palancas de sujeción con rosca exterior y collar para arandela de junta y apoyo Hygienic Usit® de Freudenberg Process Seals
- K0737
Palanca de sujeción plana con rosca interior
- K0737
Palanca de sujeción plana con rosca exterior
- K0738
Palanca de sujeción plana con rosca interior, partes de acero inoxidable
- K0738
Palanca de sujeción plana con rosca exterior, partes de acero inoxidable
- K0269
Palanca de sujeción con rosca interior y empuñadura de plástico
- K0269
Palanca de sujeción con rosca exterior y empuñadura de plástico
- K1660
Palancas de sujeción de plástico con rosca interior, partes de acero pasivadas en azul
- K1660
Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior, partes de acero pasivadas en azul
- K1597
Palancas de sujeción de plástico con rosca interior e intensificador de fuerza de sujeción
- K1597
Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior e intensificador de fuerza de sujeción
- K0270
Palanca de sujeción con rosca interior y empuñadura de plástico, partes de acero inoxidable
- K0270
Palanca de sujeción con rosca exterior y empuñadura de plástico, partes de acero inoxidable
- K1598
Palancas de sujeción de plástico con rosca interior e intensificador de fuerza de sujeción
- K1598
Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior e intensificador de fuerza de sujeción
- K1700
Palancas de sujeción de plástico con rosca interior, partes de acero bruñidas
- K1700
Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior, partes de acero bruñidas
- K1702
Palancas de sujeción de plástico con rosca interior, partes de acero pasivadas en azul
- K1702
Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior, partes de acero pasivadas en azul
- K1701
Palancas de sujeción de plástico con rosca interior, partes de acero inoxidable
- K1701
Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior, partes de acero inoxidable
- K0269
Palanca de sujeción con botón pulsador con rosca interior
- K0269
Palanca de sujeción con botón pulsador con rosca exterior
- K0270
Palanca de sujeción con botón pulsador con rosca interior, partes de acero inoxidable
- K0270
Palanca de sujeción con botón pulsador con rosca exterior, partes de acero inoxidable
- K1553
Palancas de sujeción de plástico con función seguridad y rosca interior
- K1553
Palancas de sujeción de plástico con función seguridad y rosca exterior
- K1743
Palancas de sujeción de plástico detectables por metal con rosca interior
- K1743
Palancas de sujeción de plástico detectables por metal con rosca exterior
- K1743
Palancas de sujeción de plástico detectables visualmente con rosca interior
- K1743
Palancas de sujeción de plástico detectables visualmente con rosca exterior
- K0269
Palanca de sujeción antiestática con rosca interior y empuñadura de plástico
- K0269
Palanca de sujeción antiestática con rosca exterior y empuñadura de plástico
- K0270
Palanca de sujeción antibacteriana con rosca interior y empuñadura de plástico, partes de acero inoxidable
- K0270
Palanca de sujeción antibacteriana con rosca exterior y empuñadura de plástico, partes de acero inoxidable
- K0125
Palanca de sujeción 2K con rosca interior
- K0125
Palanca de sujeción 2K con rosca exterior
- K0126
Palanca de sujeción 2K con rosca interior, partes de acero inoxidable
- K0126
Palanca de sujeción 2K con rosca exterior, partes de acero inoxidable
- K0252
Palanca de sujeción ECO con rosca interior
- K0252
Palanca de sujeción ECO con rosca exterior
- K0981
Palanca de sujeción ergonómica con rosca interior
- K0981
Palanca de sujeción ergonómica con rosca exterior
- K0982
Palanca de sujeción ergonómica con rosca interior, partes de acero inoxidable
- K0982
Palanca de sujeción ergonómica con rosca exterior, partes de acero inoxidable
- K0780
Palancas de sujeción con pieza de presión
- K0175
Palanca de sujeción no ajustable
- K0116
Palanca de sujeción con rosca interior
- K0116
Palanca de sujeción con rosca exterior
- K0117
Palanca de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable
- K0117
Palanca de sujeción con rosca exterior, partes de acero inoxidable
- K0120
Palanca de sujeción de acero con rosca interior
- K0120
Palanca de sujeción de acero con rosca exterior
- K0121
Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca interior
- K0121
Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior
- Palancas tensoras
- Palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0270Palanca de sujeción antibacteriana con rosca interior y... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñaduras gris pizarra de plástico reforzado, con anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Aplicación:Los productos antibacterianos MEDI grip de KIPP presentan una gran eficacia contra numerosos microorganismos nocivos, como bacterias, hongos, virus, incluyendo bacterias multirresistentes (p. ej., MRSA). En el plástico empleado se han intercalado micropartículas de plata duraderas que tienen un efecto antibacteriano, de modo que son eficaces durante todo el ciclo de vida del producto.
Modo de acción: En la superficie del producto se interfiere de forma efectiva con la proliferación de microorganismos perjudiciales mediante iones de plata, así se consigue una reducción continuada de los gérmenes presentes en los productos MEDI grip (verificación y confirmación mediante laboratorio acreditado). El riesgo de infección por contacto con estos productos entre los tiempos de limpieza se reduce de forma considerable.Ventajas:Resistencia a la humedad y a los agentes de limpieza (para la desinfección), no presenta efectos secundarios tóxicos.Uso:Montaje en máquinas, dispositivos y plantas, así como en instalaciones utilizadas en ámbitos con elevados requerimientos de higiene (p. ej. en hospitales, consultorios médicos, zonas de rehabilitación, en la producción de alimentos), utilización en instituciones públicas o con mucha afluencia de personas (p. ej. residencias de ancianos, guarderías).Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Tamaño | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0270.12206144 | gris pizarra RAL 7015 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | A petición | | K0270.12208144 | gris pizarra RAL 7015 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|