Grupos de mercancía
Palanca de sujeción antiestática con rosca exterior y empuñadura de plástico
K0269

Palanca de sujeción antiestática con rosca exterior y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñaduras de plástico reforzado y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Partes de acero bruñido, empuñadura curva negro grafito.Indicación:Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.Aplicación:Los componentes, elementos o dispositivos eléctricos o electrónicos sensibles (componentes sensibles a ESD) pueden sufrir daños o incluso quedar destruidos debido a una descarga electrostática en las cercanías (descarga electrostática = ESD).
Las descargas electrostáticas pueden ser causadas por personas o mediante el manejo de componentes sensibles a ESD (p. ej. durante la elaboración, montaje, transporte, rodamiento, etc.).
Para evitar una descarga electrostática, en el entorno electrónico se requieren productos conductores de la electricidad conformes con DIN EN 61340-5-1.
Estos productos se pueden utilizar para aplicaciones de ESD o zonas de protección ESD (EPA) conforme con DIN EN 61340-5-1.
Seguridad:Estos productos ESD también se pueden utilizar para aparatos, componentes y sistemas de protección en zonas con peligro de explosión.
Al usar estos productos ESD se evita la generación de un chispazo electrostático y con ello se evita la posible inflamación de gases y polvo que podría provocar una explosión en espacios cerrados.
Para proteger a las personas que trabajan en zonas con peligro de explosión, los fabricantes u operadores de dispositivos deben aplicar y cumplir las directivas ATEX.
Estos productos ESD están comprobados para la conductividad eléctrica por TÜV Süd.

Grupos destinatarios:
Fabricantes de dispositivos que deben cumplir las directrices ATEX del producto 2014/34/UE.
Operarios que deben cumplir las directrices de funcionamiento ATEX 1999/92/CE.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
Acero inoxidableAcero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0269 Palanca de sujeción antiestática con rosca exterior y empuñadura de plástico 232 kB
 Indicación técnica ESD 209 kB
 Certification TÜV SÜD 156 kB

Planos

Palanca de sujeción antiestática con rosca exterior y empuñadura de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0269.1120624X20M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0269.1120824X20M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0269.1121024X20M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33