Grupos de mercancía
Palanca de sujeción con botón pulsador con rosca exterior, partes de acero inoxidable
K0270

Palanca de sujeción con botón pulsador con rosca exterior,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero 1.4305.
Botón pulsador de plástico (POM).
Versión:Partes de acero con acabado natural.Indicación:∆ Añadir el color de la palanca de sujeción que desea en este espacio.
Los colores estándar son:
Palanca de sujeción gris antracita, botón pulsador rojo tráfico.
Palanca de sujeción naranja, botón pulsador gris antracita.
Palanca de sujeción rojo tráfico, botón pulsador gris antracita.

Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0270 Palanca de sujeción con botón pulsador con rosca exterior, partes de acero inoxidable 385 kB

Planos

Palanca de sujeción con botón pulsador con rosca exterior, partes de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
TamañoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0270.71105X10gris antracita RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51610 A petición
K0270.71105X15gris antracita RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51615 A petición
K0270.71105X20gris antracita RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51620 A petición
K0270.71105X25gris antracita RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51625 A petición
K0270.72105X10naranja puro RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51610 A petición
K0270.72105X15naranja puro RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51615 A petición
K0270.72105X20naranja puro RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51620 A petición
K0270.72105X25naranja puro RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51625 A petición
K0270.73105X10rojo tráfico RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51610 A petición
K0270.73105X15rojo tráfico RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51615 A petición
K0270.73105X20rojo tráfico RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51620 A petición
K0270.73105X25rojo tráfico RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51625 A petición
K0270.71106X10gris antracita RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51610 A petición
K0270.71106X15gris antracita RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51615 A petición
K0270.71106X20gris antracita RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51620 A petición
K0270.71106X25gris antracita RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51625 A petición
K0270.71106X30gris antracita RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51630 A petición
K0270.71106X40gris antracita RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51640 A petición
K0270.71106X50gris antracita RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51650 A petición
K0270.72106X10naranja puro RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51610 A petición
K0270.72106X15naranja puro RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51615 A petición
K0270.72106X20naranja puro RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51620 A petición
K0270.72106X25naranja puro RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51625 A petición
K0270.72106X30naranja puro RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51630 A petición
K0270.72106X40naranja puro RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51640 A petición
K0270.72106X50naranja puro RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51650 A petición
K0270.73106X10rojo tráfico RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51610 A petición
K0270.73106X15rojo tráfico RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51615 A petición
K0270.73106X20rojo tráfico RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51620 A petición
K0270.73106X25rojo tráfico RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51625 A petición
K0270.73106X30rojo tráfico RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51630 A petición
K0270.73106X40rojo tráfico RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51640 A petición
K0270.73106X50rojo tráfico RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51650 A petición
K0270.71206X15gris antracita RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0270.71206X20gris antracita RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0270.71206X25gris antracita RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0270.71206X30gris antracita RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0270.71206X40gris antracita RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0270.71206X50gris antracita RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0270.71206X60gris antracita RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0270.72206X15naranja puro RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0270.72206X20naranja puro RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0270.72206X25naranja puro RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0270.72206X30naranja puro RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0270.72206X40naranja puro RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0270.72206X50naranja puro RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0270.72206X60naranja puro RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0270.73206X15rojo tráfico RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0270.73206X20rojo tráfico RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0270.73206X25rojo tráfico RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0270.73206X30rojo tráfico RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0270.73206X40rojo tráfico RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0270.73206X50rojo tráfico RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0270.73206X60rojo tráfico RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0270.71208X15gris antracita RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0270.71208X20gris antracita RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0270.71208X25gris antracita RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0270.71208X30gris antracita RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0270.71208X40gris antracita RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0270.71208X50gris antracita RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0270.71208X60gris antracita RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0270.72208X15naranja puro RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0270.72208X20naranja puro RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0270.72208X25naranja puro RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0270.72208X30naranja puro RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0270.72208X40naranja puro RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0270.72208X50naranja puro RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0270.72208X60naranja puro RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0270.73208X15rojo tráfico RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0270.73208X20rojo tráfico RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0270.73208X25rojo tráfico RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0270.73208X30rojo tráfico RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0270.73208X40rojo tráfico RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0270.73208X50rojo tráfico RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0270.73208X60rojo tráfico RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0270.71210X20gris antracita RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0270.71210X25gris antracita RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0270.71210X30gris antracita RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0270.71210X40gris antracita RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0270.71210X50gris antracita RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0270.71210X60gris antracita RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0270.72210X20naranja puro RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0270.72210X25naranja puro RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0270.72210X30naranja puro RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0270.72210X40naranja puro RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0270.72210X50naranja puro RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0270.72210X60naranja puro RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0270.73210X20rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0270.73210X25rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0270.73210X30rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0270.73210X40rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0270.73210X50rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0270.73210X60rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0270.71308X20gris antracita RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112220 A petición
K0270.71308X25gris antracita RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112225 A petición
K0270.71308X30gris antracita RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112230 A petición
K0270.71308X40gris antracita RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112240 A petición
K0270.71308X50gris antracita RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112250 A petición
K0270.71308X60gris antracita RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112260 A petición
K0270.72308X20naranja puro RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112220 A petición
K0270.72308X25naranja puro RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112225 A petición
K0270.72308X30naranja puro RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112230 A petición
K0270.72308X40naranja puro RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112240 A petición
K0270.72308X50naranja puro RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112250 A petición
K0270.72308X60naranja puro RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112260 A petición
K0270.73308X20rojo tráfico RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112220 A petición
K0270.73308X25rojo tráfico RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112225 A petición
K0270.73308X30rojo tráfico RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112230 A petición
K0270.73308X40rojo tráfico RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112240 A petición
K0270.73308X50rojo tráfico RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112250 A petición
K0270.73308X60rojo tráfico RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112260 A petición
K0270.71310X20gris antracita RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112220 A petición
K0270.71310X25gris antracita RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112225 A petición
K0270.71310X30gris antracita RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112230 A petición
K0270.71310X40gris antracita RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112240 A petición
K0270.71310X50gris antracita RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112250 A petición
K0270.71310X60gris antracita RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112260 A petición
K0270.72310X20naranja puro RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112220 A petición
K0270.72310X25naranja puro RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112225 A petición
K0270.72310X30naranja puro RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112230 A petición
K0270.72310X40naranja puro RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112240 A petición
K0270.72310X50naranja puro RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112250 A petición
K0270.72310X60naranja puro RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112260 A petición
K0270.73310X20rojo tráfico RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112220 A petición
K0270.73310X25rojo tráfico RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112225 A petición
K0270.73310X30rojo tráfico RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112230 A petición
K0270.73310X40rojo tráfico RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112240 A petición
K0270.73310X50rojo tráfico RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112250 A petición
K0270.73310X60rojo tráfico RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112260 A petición
K0270.71412X25gris antracita RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132425 A petición
K0270.71412X30gris antracita RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132430 A petición
K0270.71412X40gris antracita RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132440 A petición
K0270.71412X50gris antracita RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132450 A petición
K0270.71412X60gris antracita RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132460 A petición
K0270.72412X25naranja puro RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132425 A petición
K0270.72412X30naranja puro RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132430 A petición
K0270.72412X40naranja puro RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132440 A petición
K0270.72412X50naranja puro RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132450 A petición
K0270.72412X60naranja puro RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132460 A petición
K0270.73412X25rojo tráfico RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132425 A petición
K0270.73412X30rojo tráfico RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132430 A petición
K0270.73412X40rojo tráfico RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132440 A petición
K0270.73412X50rojo tráfico RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132450 A petición
K0270.73412X60rojo tráfico RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132460 A petición
K0270.71516X30gris antracita RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52630 A petición
K0270.71516X40gris antracita RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52640 A petición
K0270.71516X50gris antracita RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52650 A petición
K0270.71516X60gris antracita RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52660 A petición
K0270.72516X30naranja puro RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52630 A petición
K0270.72516X40naranja puro RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52640 A petición
K0270.72516X50naranja puro RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52650 A petición
K0270.72516X60naranja puro RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52660 A petición
K0270.73516X30rojo tráfico RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52630 A petición
K0270.73516X40rojo tráfico RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52640 A petición
K0270.73516X50rojo tráfico RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52650 A petición
K0270.73516X60rojo tráfico RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52660 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33