Grupos de mercancía
Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca interior, partes de acero inoxidable
K0123

Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca interior,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Tapa protectora de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Empuñadura recubierta con plástico,
partes de acero con acabado natural.
Indicación:Colores estándar suministrados:
Negro con acabado satinado, naranja RAL 2004.
A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0123 Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca interior, partes de acero inoxidable 191 kB

Planos

Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca interior, partes de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo
de base
TamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0123.92061negro con acabado satinado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.92062naranja puro RAL 20042M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.92081negro con acabado satinado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.92082naranja puro RAL 20042M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.93081negro con acabado satinado3M81416212241,5102454,558,580911122 A petición
K0123.93082naranja puro RAL 20043M81416212241,5102454,558,580911122 A petición
K0123.93101negro con acabado satinado3M101416212241,5102454,558,580911122 A petición
K0123.93102naranja puro RAL 20043M101416212241,5102454,558,580911122 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33