Grupos de mercancía
Palanca de sujeción de acero inoxidable con tapa protectora y rosca exterior
K0124

Palanca de sujeción de acero inoxidable con tapa protectora y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición de precisión 1.4308.
Otras partes de acero 1.4305.
Versión:Empuñadura con pulido electrolítico.
Partes de acero con acabado natural.
A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0124 Palanca de sujeción de acero inoxidable con tapa protectora y rosca exterior 229 kB

Planos

Palanca de sujeción de acero inoxidable con tapa protectora y rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoXLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0124.9206X152M61513,518,519106574,5326,517,542,545,520 A petición
K0124.9206X202M62013,518,519106574,5326,517,542,545,520 A petición
K0124.9206X252M62513,518,519106574,5326,517,542,545,520 A petición
K0124.9206X302M63013,518,519106574,5326,517,542,545,520 A petición
K0124.9206X402M64013,518,519106574,5326,517,542,545,520 A petición
K0124.9206X502M65013,518,519106574,5326,517,542,545,520 A petición
K0124.9206X602M66013,518,519106574,5326,517,542,545,520 A petición
K0124.9208X152M81513,518,519106574,5326,517,542,545,520 A petición
K0124.9208X202M82013,518,519106574,5326,517,542,545,520 A petición
K0124.9208X252M82513,518,519106574,5326,517,542,545,520 A petición
K0124.9208X302M83013,518,519106574,5326,517,542,545,520 A petición
K0124.9208X402M84013,518,519106574,5326,517,542,545,520 A petición
K0124.9208X502M85013,518,519106574,5326,517,542,545,520 A petición
K0124.9208X602M86013,518,519106574,5326,517,542,545,520 A petición
K0124.9210X202M102013,518,519106574,5326,517,542,545,520 A petición
K0124.9210X252M102513,518,519106574,5326,517,542,545,520 A petición
K0124.9210X302M103013,518,519106574,5326,517,542,545,520 A petición
K0124.9210X402M104013,518,519106574,5326,517,542,545,520 A petición
K0124.9210X502M105013,518,519106574,5326,517,542,545,520 A petición
K0124.9210X602M106013,518,519106574,5326,517,542,545,520 A petición
K0124.9308X203M82016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0124.9308X253M82516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0124.9308X303M83016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0124.9308X403M84016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0124.9308X503M85016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0124.9308X603M86016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0124.9310X203M102016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0124.9310X253M102516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0124.9310X303M103016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0124.9310X403M104016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0124.9310X503M105016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0124.9310X603M106016212211809141,5102454,558,522 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33