Grupos de mercancía
Palancas de sujeción ECO de plástico con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable
K1743

Palancas de sujeción ECO de plástico con rosca exterior,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura e inserto de termoplástico reforzado.
Casquillo de acero inoxidable.
Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Modo de accionamiento:La palanca está encajada mediante una corona dentada en el estado no accionado en el inserto dentado, de este modo la rosca puede fijarse o soltarse. Presionando la empuñadura se puede cambiar de posición y mediante fuerza del muelle se puede volver a encajar en la corona dentada.A petición:Modelos especiales.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1743 Palancas de sujeción ECO de plástico con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable 254 kB

Planos

Palancas de sujeción ECO de plástico con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo
de base
XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K1743.1041X10gris antracita RAL 7021M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 A petición
K1743.1041X15gris antracita RAL 7021M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 A petición
K1743.1041X20gris antracita RAL 7021M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 A petición
K1743.1051X10gris antracita RAL 7021M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 A petición
K1743.1051X15gris antracita RAL 7021M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 A petición
K1743.1051X20gris antracita RAL 7021M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 A petición
K1743.1051X25gris antracita RAL 7021M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 A petición
K1743.2051X10gris antracita RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 A petición
K1743.2051X15gris antracita RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 A petición
K1743.2051X20gris antracita RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 A petición
K1743.2051X25gris antracita RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 A petición
K1743.2051X30gris antracita RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 A petición
K1743.2051X40gris antracita RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 A petición
K1743.2061X10gris antracita RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 A petición
K1743.2061X15gris antracita RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 A petición
K1743.2061X20gris antracita RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 A petición
K1743.2061X25gris antracita RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 A petición
K1743.2061X30gris antracita RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 A petición
K1743.2061X40gris antracita RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 A petición
K1743.2081X10gris antracita RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 A petición
K1743.2081X15gris antracita RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 A petición
K1743.2081X20gris antracita RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 A petición
K1743.2081X25gris antracita RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 A petición
K1743.2081X30gris antracita RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 A petición
K1743.2081X40gris antracita RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 A petición
K1743.3081X20gris antracita RAL 7021M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 A petición
K1743.3081X25gris antracita RAL 7021M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 A petición
K1743.3081X30gris antracita RAL 7021M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 A petición
K1743.3081X40gris antracita RAL 7021M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 A petición
K1743.3081X50gris antracita RAL 7021M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,75012 A petición
K1743.3081X60gris antracita RAL 7021M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,76012 A petición
K1743.3101X20gris antracita RAL 7021M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 A petición
K1743.3101X25gris antracita RAL 7021M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 A petición
K1743.3101X30gris antracita RAL 7021M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 A petición
K1743.3101X40gris antracita RAL 7021M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 A petición
K1743.3101X50gris antracita RAL 7021M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,75012 A petición
K1743.3101X60gris antracita RAL 7021M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,76012 A petición
K1743.10484X10rojo tráfico RAL 3020M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 A petición
K1743.10484X15rojo tráfico RAL 3020M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 A petición
K1743.10484X20rojo tráfico RAL 3020M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 A petición
K1743.10584X10rojo tráfico RAL 3020M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 A petición
K1743.10584X15rojo tráfico RAL 3020M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 A petición
K1743.10584X20rojo tráfico RAL 3020M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 A petición
K1743.10584X25rojo tráfico RAL 3020M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 A petición
K1743.20584X10rojo tráfico RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 A petición
K1743.20584X15rojo tráfico RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 A petición
K1743.20584X20rojo tráfico RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 A petición
K1743.20584X25rojo tráfico RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 A petición
K1743.20584X30rojo tráfico RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 A petición
K1743.20584X40rojo tráfico RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 A petición
K1743.20684X10rojo tráfico RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 A petición
K1743.20684X15rojo tráfico RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 A petición
K1743.20684X20rojo tráfico RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 A petición
K1743.20684X25rojo tráfico RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 A petición
K1743.20684X30rojo tráfico RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 A petición
K1743.20684X40rojo tráfico RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 A petición
K1743.20884X10rojo tráfico RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 A petición
K1743.20884X15rojo tráfico RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 A petición
K1743.20884X20rojo tráfico RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 A petición
K1743.20884X25rojo tráfico RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 A petición
K1743.20884X30rojo tráfico RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 A petición
K1743.20884X40rojo tráfico RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 A petición
K1743.30884X20rojo tráfico RAL 3020M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 A petición
K1743.30884X25rojo tráfico RAL 3020M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 A petición
K1743.30884X30rojo tráfico RAL 3020M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 A petición
K1743.30884X40rojo tráfico RAL 3020M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 A petición
K1743.30884X50rojo tráfico RAL 3020M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,75012 A petición
K1743.30884X60rojo tráfico RAL 3020M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,76012 A petición
K1743.31084X20rojo tráfico RAL 3020M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 A petición
K1743.31084X25rojo tráfico RAL 3020M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 A petición
K1743.31084X30rojo tráfico RAL 3020M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 A petición
K1743.31084X40rojo tráfico RAL 3020M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 A petición
K1743.31084X50rojo tráfico RAL 3020M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,75012 A petición
K1743.31084X60rojo tráfico RAL 3020M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,76012 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33