Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de acero inoxidable con collar alargado y rosca exterior, partes de acero, de acero inoxidable
K0124

Palancas de sujeción de acero inoxidable con collar alargado y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La palanca de sujeción con collar extendido sustituye por ejemplo los tornillos en los conectores para tubos, con lo que facilita sujetar y soltar sin herramientas la conexión roscada.
La palanca de sujeción de acero inoxidable con empuñadura ergonómica ofrece una estética moderna de alta calidad en combinación con una sensación muy cómoda.
Material:Empuñadura de fundición de precisión 1.4308
Partes de acero, acero inoxidable1.4305.
Versión:Empuñadura con pulido electrolítico.
Partes de acero con acabado natural.
Indicación:En las tablas de medidas de los conectores para tubos se indica una recomendación para la palanca de sujeción adecuada. Ventajas:Sujeción y soltado de conectores para tubos, por apriete y sin herramientas.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida "H1" opcionalmente disponible en otras longitudes con un recargo.
Accesorios:Para conectores para tubos.Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0124 Palancas de sujeción de acero inoxidable con collar alargado y rosca exterior, partes de acero, de acero inoxidable 359 kB

Planos

Palancas de sujeción de acero inoxidable con collar alargado y rosca exterior, partes de acero, de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoAA1BDD1D2H1H2H3H4LXTipo de roscaNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0124.10610X181404771013141020,5374018M6rosca exterior16 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33