HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de cinc con rosca exterior e intensificador de fuerza de sujeción
K1599

Palancas de sujeción de cinc con rosca exterior e...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las palancas de sujeción con intensificador de fuerza de sujeción integrado permiten aumentar el poder de sujeción hasta el 75% en comparación con las palancas de sujeción estándar.

Este producto se presta, también, para su empleo por parte de personas con una fuerza restringida en la mano (p. ej. en el área de la rehabilitación), con el fin de obtener poderes de sujeción comparables ejerciendo una fuerza menor. Para soltar la palanca de sujeción apretada se requiere también menos fuerza de la mano.

La elevación de la fuerza de sujeción se consigue mediante el rodamiento de agujas axial integrado que, durante la sujeción, genera una fricción superficial muy reducida en la superficie de contacto fija. Los discos de apoyo endurecidos están diseñados para grandes fuerzas de sujeción y el rodamiento garantiza, por su alta capacidad de carga, una elevada durabilidad.

La amplia superficie de apoyo fija protege permanentemente el componente sujeto. Por eso ya no se necesita una arandela de apoyo.

La estructura modular permite suministrar numerosos modelos especiales.
Material:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura recubierta con plástico o cromada con un brillo intenso.
Partes de acero bruñido.
Rodamientos de agujas axiales con discos de apoyo endurecidos y pulidos.
Indicación:Colores suministrados de serie:
negro con acabado satinado, naranja RAL 2004, rojo rubí RAL 3003, plata metalizada, cromado con un brillo intenso.
Modo de accionamiento:Cuando no está accionada, la empuñadura encaja en el inserto roscado mediante una corona dentada. Al elevar la empuñadura se puede cambiar su posición y luego se encaja de nuevo en la corona dentada mediante la fuerza de resorte.Aplicación:Construcción de plantas, equipos y máquinas, ámbito de rehabilitación.Ventajas:Aumento considerable de las fuerzas de sujeción con el mismo par de apriete.
Rodamientos de agujas axiales de alta calidad con una elevada capacidad de carga y una prolongada durabilidad.
La superficie de apoyo fija protege el componente.
A petición:Otros colores y longitudes de rosca.Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN 78
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1599 Palancas de sujeción de cinc con rosca exterior e intensificador de fuerza de sujeción 481 kB

Planos

Palancas de sujeción de cinc con rosca exterior e intensificador de fuerza de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo de base
XD2

HH2H3H4AA1BLCADAcc.PrecioPedir
K1599.2081X10negro con acabado satinadoM82538,527,752,655,66577,51010 A petición
K1599.2081X20negro con acabado satinadoM82538,527,752,655,66577,51020 A petición
K1599.2081X30negro con acabado satinadoM82538,527,752,655,66577,51030 A petición
K1599.2081X40negro con acabado satinadoM82538,527,752,655,66577,51040 A petición
K1599.3101X15negro con acabado satinadoM10304733,964,668,6809511,215 A petición
K1599.3101X30negro con acabado satinadoM10304733,964,668,6809511,230 A petición
K1599.3101X40negro con acabado satinadoM10304733,964,668,6809511,240 A petición
K1599.3101X50negro con acabado satinadoM10304733,964,668,6809511,250 A petición
K1599.4101X20negro con acabado satinadoM103053,137,272,877,39511013,220 A petición
K1599.4101X30negro con acabado satinadoM103053,137,272,877,39511013,230 A petición
K1599.4101X40negro con acabado satinadoM103053,137,272,877,39511013,240 A petición
K1599.4101X50negro con acabado satinadoM103053,137,272,877,39511013,250 A petición
K1599.5121X20negro con acabado satinadoM123559,141,98387,5110127,515,420 A petición
K1599.5121X30negro con acabado satinadoM123559,141,98387,5110127,515,430 A petición
K1599.5121X40negro con acabado satinadoM123559,141,98387,5110127,515,440 A petición
K1599.5121X50negro con acabado satinadoM123559,141,98387,5110127,515,450 A petición
K1599.2082X10naranja puro RAL 2004M82538,527,752,655,66577,51010 A petición
K1599.2082X20naranja puro RAL 2004M82538,527,752,655,66577,51020 A petición
K1599.2082X30naranja puro RAL 2004M82538,527,752,655,66577,51030 A petición
K1599.2082X40naranja puro RAL 2004M82538,527,752,655,66577,51040 A petición
K1599.3102X15naranja puro RAL 2004M10304733,964,668,6809511,215 A petición
K1599.3102X30naranja puro RAL 2004M10304733,964,668,6809511,230 A petición
K1599.3102X40naranja puro RAL 2004M10304733,964,668,6809511,240 A petición
K1599.3102X50naranja puro RAL 2004M10304733,964,668,6809511,250 A petición
K1599.4102X20naranja puro RAL 2004M103053,137,272,877,39511013,220 A petición
K1599.4102X30naranja puro RAL 2004M103053,137,272,877,39511013,230 A petición
K1599.4102X40naranja puro RAL 2004M103053,137,272,877,39511013,240 A petición
K1599.4102X50naranja puro RAL 2004M103053,137,272,877,39511013,250 A petición
K1599.5122X20naranja puro RAL 2004M123559,141,98387,5110127,515,420 A petición
K1599.5122X30naranja puro RAL 2004M123559,141,98387,5110127,515,430 A petición
K1599.5122X40naranja puro RAL 2004M123559,141,98387,5110127,515,440 A petición
K1599.5122X50naranja puro RAL 2004M123559,141,98387,5110127,515,450 A petición
K1599.20827X10rojo rubí RAL 3003M82538,527,752,655,66577,51010 A petición
K1599.20827X20rojo rubí RAL 3003M82538,527,752,655,66577,51020 A petición
K1599.20827X30rojo rubí RAL 3003M82538,527,752,655,66577,51030 A petición
K1599.20827X40rojo rubí RAL 3003M82538,527,752,655,66577,51040 A petición
K1599.31027X15rojo rubí RAL 3003M10304733,964,668,6809511,215 A petición
K1599.31027X30rojo rubí RAL 3003M10304733,964,668,6809511,230 A petición
K1599.31027X40rojo rubí RAL 3003M10304733,964,668,6809511,240 A petición
K1599.31027X50rojo rubí RAL 3003M10304733,964,668,6809511,250 A petición
K1599.41027X20rojo rubí RAL 3003M103053,137,272,877,39511013,220 A petición
K1599.41027X30rojo rubí RAL 3003M103053,137,272,877,39511013,230 A petición
K1599.41027X40rojo rubí RAL 3003M103053,137,272,877,39511013,240 A petición
K1599.41027X50rojo rubí RAL 3003M103053,137,272,877,39511013,250 A petición
K1599.51227X20rojo rubí RAL 3003M123559,141,98387,5110127,515,420 A petición
K1599.51227X30rojo rubí RAL 3003M123559,141,98387,5110127,515,430 A petición
K1599.51227X40rojo rubí RAL 3003M123559,141,98387,5110127,515,440 A petición
K1599.51227X50rojo rubí RAL 3003M123559,141,98387,5110127,515,450 A petición
K1599.2083X10plata metalizadaM82538,527,752,655,66577,51010 A petición
K1599.2083X20plata metalizadaM82538,527,752,655,66577,51020 A petición
K1599.2083X30plata metalizadaM82538,527,752,655,66577,51030 A petición
K1599.2083X40plata metalizadaM82538,527,752,655,66577,51040 A petición
K1599.3103X15plata metalizadaM10304733,964,668,6809511,215 A petición
K1599.3103X30plata metalizadaM10304733,964,668,6809511,230 A petición
K1599.3103X40plata metalizadaM10304733,964,668,6809511,240 A petición
K1599.3103X50plata metalizadaM10304733,964,668,6809511,250 A petición
K1599.4103X20plata metalizadaM103053,137,272,877,39511013,220 A petición
K1599.4103X30plata metalizadaM103053,137,272,877,39511013,230 A petición
K1599.4103X40plata metalizadaM103053,137,272,877,39511013,240 A petición
K1599.4103X50plata metalizadaM103053,137,272,877,39511013,250 A petición
K1599.5123X20plata metalizadaM123559,141,98387,5110127,515,420 A petición
K1599.5123X30plata metalizadaM123559,141,98387,5110127,515,430 A petición
K1599.5123X40plata metalizadaM123559,141,98387,5110127,515,440 A petición
K1599.5123X50plata metalizadaM123559,141,98387,5110127,515,450 A petición
K1599.2086X10cromado con un brillo intensoM82538,527,752,655,66577,51010 A petición
K1599.2086X20cromado con un brillo intensoM82538,527,752,655,66577,51020 A petición
K1599.2086X30cromado con un brillo intensoM82538,527,752,655,66577,51030 A petición
K1599.2086X40cromado con un brillo intensoM82538,527,752,655,66577,51040 A petición
K1599.3106X15cromado con un brillo intensoM10304733,964,668,6809511,215 A petición
K1599.3106X30cromado con un brillo intensoM10304733,964,668,6809511,230 A petición
K1599.3106X40cromado con un brillo intensoM10304733,964,668,6809511,240 A petición
K1599.3106X50cromado con un brillo intensoM10304733,964,668,6809511,250 A petición
K1599.4106X20cromado con un brillo intensoM103053,137,272,877,39511013,220 A petición
K1599.4106X30cromado con un brillo intensoM103053,137,272,877,39511013,230 A petición
K1599.4106X40cromado con un brillo intensoM103053,137,272,877,39511013,240 A petición
K1599.4106X50cromado con un brillo intensoM103053,137,272,877,39511013,250 A petición
K1599.5126X20cromado con un brillo intensoM123559,141,98387,5110127,515,420 A petición
K1599.5126X30cromado con un brillo intensoM123559,141,98387,5110127,515,430 A petición
K1599.5126X40cromado con un brillo intensoM123559,141,98387,5110127,515,440 A petición
K1599.5126X50cromado con un brillo intensoM123559,141,98387,5110127,515,450 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33