Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de plástico con collar alargado y rosca exterior, partes de acero, de acero inoxidable
K1701

Palancas de sujeción de plástico con collar alargado y rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La palanca de sujeción con collar extendido sustituye por ejemplo los tornillos en los conectores para tubos, con lo que facilita sujetar y soltar sin herramientas la conexión roscada.
La palanca de sujeción de plástico con empuñadura ergonómica ofrece una estética moderna de alta calidad en combinación con una sensación muy cómoda.
Material:Empuñadura de termoplástico de alto rendimiento, reforzado con fibra de vidrio.
Partes de acero de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Empuñadura gris antracita RAL 7021.
Partes de acero en acabado natural.
Indicación:En las tablas de medidas de los conectores para tubos se indica una recomendación para la palanca de sujeción adecuada. Rango de temperatura:Temperatura de uso continuo máx. 100 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 130 °C.
Ventajas:Sujeción y soltado de conectores para tubos, por apriete y sin herramientas
Elevada rigidez y resistencia.
Bajo peso propio.
Buena resistencia a la corrosión y a las sustancias químicas.

A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes por un recargo.
Plástico para altas temperaturas en gris antracita.
Temperatura de uso continuo según IEC 216 máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 250 °C.
Esterilizable con vapor (resistente a la hidrólisis) y adecuada para aplicaciones con agua caliente.
Accesorios:Para conectores para tubos.Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1701 Palancas de sujeción de plástico con collar alargado y rosca exterior, partes de acero, de acero inoxidable 443 kB

Planos

Palancas de sujeción de plástico con collar alargado y rosca exterior, partes de acero, de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoAA1BDD1D2H1H2H3H4LXTipo de roscaNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K1701.106101X16139,946,87,91013,213,81020,236,84116M6rosca exterior16 A petición
K1701.106101X18139,946,87,91013,213,81020,236,84118M6rosca exterior16 A petición
K1701.208141X16265,274,810,51318,519,11426,150,154,616M8rosca exterior20 A petición
K1701.208141X20265,274,810,51318,519,11426,150,154,620M8rosca exterior20 A petición
K1701.208141X25265,274,810,51318,519,11426,150,154,625M8rosca exterior20 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33