Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de plástico con función seguridad y rosca interior
K1553

Palancas de sujeción de plástico con función seguridad y rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las palancas de sujeción con función de seguridad impiden las modificaciones en el punto de sujeción debido a una apertura o cierre accidentales.
En el estado inicial, la palanca se puede girar libremente y no tiene conexión con el punto de fijación. El dentado no se engrana hasta que no se presiona la empuñadura y entonces se puede soltar o apretar la sujeción.
La reposición tiene lugar por resorte inmediatamente después de soltar la empuñadura.
Material:Empuñadura e inserto de plástico reforzado.
Casquillo de latón.
Ventajas:Protección frente a la apertura o cierre accidentales. Contorno de agarre cerrado sin bordes de interferencia.A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1553 Palancas de sujeción de plástico con función seguridad y rosca interior 206 kB

Planos

Palancas de sujeción de plástico con función seguridad y rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K1553.2051gris antracita RAL 7021M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 A petición
K1553.2061gris antracita RAL 7021M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 A petición
K1553.2081gris antracita RAL 7021M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 A petición
K1553.20584rojo tráfico RAL 3020M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 A petición
K1553.20684rojo tráfico RAL 3020M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 A petición
K1553.20884rojo tráfico RAL 3020M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33