Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior, partes de acero inoxidable
K1701

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior, partes de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La palanca de sujeción de plástico con empuñadura ergonómica ofrece una estética moderna de alta calidad en combinación con una sensación muy cómoda.
La empuñadura está compuesta de un plástico especial de alto rendimiento y está disponible en distintos colores estándar.
Las ventajas de la empuñadura son su elevada rigidez y estabilidad. Su peso propio muy reducido es ideal para rangos de uso móviles.
La empuñadura ofrece una alta resistencia a sustancias químicas y la corrosión.
Material:Termoplástico de alto rendimiento, reforzado con fibra de vidrio.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Partes de acero con acabado natural.Indicación:Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.Modo de accionamiento:La empuñadura está encajada en el inserto dentado mediante una corona dentada en el estado no accionado, así la rosca puede fijarse o aflojarse. Levantando la empuñadura se puede cambiar de posición y mediante fuerza del muelle se puede volver a encajar en la corona dentada.Aplicación:Área de construcción de máquinas, equipos y plantas, área de rehabilitación, tecnología médica, industria de manipulación de alimentos.Rango de temperatura:Temperatura de uso continuo máx. 100 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 130 °C.
Ventajas:Buena resistencia a la corrosión y las sustancias químicas.
Siete variantes de color.
A petición:Hay otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes por un recargo.

Plástico para altas temperaturas en gris antracita.
Temperatura de uso continuo según IEC 216 máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 250 °C.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1701 Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior, partes de acero inoxidable 321 kB

Planos

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior, partes de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Material
del cuerpo
de base
TamañoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K1701.1051X10gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 A petición
K1701.1052X10naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 A petición
K1701.10516X10amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 A petición
K1701.10584X10rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 A petición
K1701.10586X10verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 A petición
K1701.10587X10azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 A petición
K1701.10588X10gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 A petición
K1701.1051X15gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 A petición
K1701.1052X15naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 A petición
K1701.10516X15amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 A petición
K1701.10584X15rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 A petición
K1701.10586X15verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 A petición
K1701.10587X15azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 A petición
K1701.10588X15gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 A petición
K1701.1051X20gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 A petición
K1701.1052X20naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 A petición
K1701.10516X20amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 A petición
K1701.10584X20rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 A petición
K1701.10586X20verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 A petición
K1701.10587X20azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 A petición
K1701.10588X20gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 A petición
K1701.1051X25gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 A petición
K1701.1052X25naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 A petición
K1701.10516X25amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 A petición
K1701.10584X25rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 A petición
K1701.10586X25verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 A petición
K1701.10587X25azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 A petición
K1701.10588X25gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 A petición
K1701.1061X10gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 A petición
K1701.1062X10naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 A petición
K1701.10616X10amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 A petición
K1701.10684X10rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 A petición
K1701.10686X10verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 A petición
K1701.10687X10azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 A petición
K1701.10688X10gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 A petición
K1701.1061X15gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 A petición
K1701.1062X15naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 A petición
K1701.10616X15amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 A petición
K1701.10684X15rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 A petición
K1701.10686X15verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 A petición
K1701.10687X15azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 A petición
K1701.10688X15gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 A petición
K1701.1061X20gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 A petición
K1701.1062X20naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 A petición
K1701.10616X20amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 A petición
K1701.10684X20rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 A petición
K1701.10686X20verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 A petición
K1701.10687X20azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 A petición
K1701.10688X20gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 A petición
K1701.1061X25gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 A petición
K1701.1062X25naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 A petición
K1701.10616X25amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 A petición
K1701.10684X25rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 A petición
K1701.10686X25verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 A petición
K1701.10687X25azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 A petición
K1701.10688X25gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 A petición
K1701.1061X30gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 A petición
K1701.1062X30naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 A petición
K1701.10616X30amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 A petición
K1701.10684X30rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 A petición
K1701.10686X30verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 A petición
K1701.10687X30azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 A petición
K1701.10688X30gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 A petición
K1701.1061X40gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 A petición
K1701.1062X40naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 A petición
K1701.10616X40amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 A petición
K1701.10684X40rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 A petición
K1701.10686X40verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 A petición
K1701.10687X40azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 A petición
K1701.10688X40gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 A petición
K1701.1061X50gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 A petición
K1701.1062X50naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 A petición
K1701.10616X50amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 A petición
K1701.10684X50rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 A petición
K1701.10686X50verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 A petición
K1701.10687X50azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 A petición
K1701.10688X50gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 A petición
K1701.2061X15gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 A petición
K1701.2062X15naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 A petición
K1701.20616X15amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 A petición
K1701.20684X15rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 A petición
K1701.20686X15verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 A petición
K1701.20687X15azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 A petición
K1701.20688X15gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 A petición
K1701.2061X20gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 A petición
K1701.2062X20naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 A petición
K1701.20616X20amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 A petición
K1701.20684X20rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 A petición
K1701.20686X20verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 A petición
K1701.20687X20azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 A petición
K1701.20688X20gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 A petición
K1701.2061X25gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 A petición
K1701.2062X25naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 A petición
K1701.20616X25amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 A petición
K1701.20684X25rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 A petición
K1701.20686X25verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 A petición
K1701.20687X25azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 A petición
K1701.20688X25gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 A petición
K1701.2061X30gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 A petición
K1701.2062X30naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 A petición
K1701.20616X30amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 A petición
K1701.20684X30rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 A petición
K1701.20686X30verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 A petición
K1701.20687X30azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 A petición
K1701.20688X30gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 A petición
K1701.2061X40gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 A petición
K1701.2062X40naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 A petición
K1701.20616X40amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 A petición
K1701.20684X40rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 A petición
K1701.20686X40verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 A petición
K1701.20687X40azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 A petición
K1701.20688X40gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 A petición
K1701.2061X50gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 A petición
K1701.2062X50naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 A petición
K1701.20616X50amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 A petición
K1701.20684X50rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 A petición
K1701.20686X50verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 A petición
K1701.20687X50azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 A petición
K1701.20688X50gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 A petición
K1701.2061X60gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 A petición
K1701.2062X60naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 A petición
K1701.20616X60amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 A petición
K1701.20684X60rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 A petición
K1701.20686X60verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 A petición
K1701.20687X60azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 A petición
K1701.20688X60gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 A petición
K1701.2081X15gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 A petición
K1701.2082X15naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 A petición
K1701.20816X15amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 A petición
K1701.20884X15rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 A petición
K1701.20886X15verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 A petición
K1701.20887X15azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 A petición
K1701.20888X15gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 A petición
K1701.2081X20gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 A petición
K1701.2082X20naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 A petición
K1701.20816X20amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 A petición
K1701.20884X20rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 A petición
K1701.20886X20verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 A petición
K1701.20887X20azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 A petición
K1701.20888X20gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 A petición
K1701.2081X25gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 A petición
K1701.2082X25naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 A petición
K1701.20816X25amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 A petición
K1701.20884X25rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 A petición
K1701.20886X25verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 A petición
K1701.20887X25azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 A petición
K1701.20888X25gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 A petición
K1701.2081X30gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 A petición
K1701.2082X30naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 A petición
K1701.20816X30amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 A petición
K1701.20884X30rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 A petición
K1701.20886X30verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 A petición
K1701.20887X30azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 A petición
K1701.20888X30gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 A petición
K1701.2081X40gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 A petición
K1701.2082X40naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 A petición
K1701.20816X40amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 A petición
K1701.20884X40rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 A petición
K1701.20886X40verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 A petición
K1701.20887X40azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 A petición
K1701.20888X40gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 A petición
K1701.2081X50gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 A petición
K1701.2082X50naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 A petición
K1701.20816X50amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 A petición
K1701.20884X50rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 A petición
K1701.20886X50verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 A petición
K1701.20887X50azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 A petición
K1701.20888X50gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 A petición
K1701.2081X60gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 A petición
K1701.2082X60naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 A petición
K1701.20816X60amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 A petición
K1701.20884X60rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 A petición
K1701.20886X60verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 A petición
K1701.20887X60azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 A petición
K1701.20888X60gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 A petición
K1701.2101X20gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 A petición
K1701.2102X20naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 A petición
K1701.21016X20amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 A petición
K1701.21084X20rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 A petición
K1701.21086X20verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 A petición
K1701.21087X20azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 A petición
K1701.21088X20gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 A petición
K1701.2101X25gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 A petición
K1701.2102X25naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 A petición
K1701.21016X25amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 A petición
K1701.21084X25rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 A petición
K1701.21086X25verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 A petición
K1701.21087X25azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 A petición
K1701.21088X25gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 A petición
K1701.2101X30gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 A petición
K1701.2102X30naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 A petición
K1701.21016X30amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 A petición
K1701.21084X30rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 A petición
K1701.21086X30verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 A petición
K1701.21087X30azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 A petición
K1701.21088X30gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 A petición
K1701.2101X40gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 A petición
K1701.2102X40naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 A petición
K1701.21016X40amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 A petición
K1701.21084X40rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 A petición
K1701.21086X40verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 A petición
K1701.21087X40azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 A petición
K1701.21088X40gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 A petición
K1701.2101X50gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 A petición
K1701.2102X50naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 A petición
K1701.21016X50amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 A petición
K1701.21084X50rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 A petición
K1701.21086X50verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 A petición
K1701.21087X50azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 A petición
K1701.21088X50gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 A petición
K1701.2101X60gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 A petición
K1701.2102X60naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 A petición
K1701.21016X60amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 A petición
K1701.21084X60rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 A petición
K1701.21086X60verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 A petición
K1701.21087X60azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 A petición
K1701.21088X60gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 A petición
K1701.3081X20gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 A petición
K1701.3082X20naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 A petición
K1701.30816X20amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 A petición
K1701.30884X20rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 A petición
K1701.30886X20verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 A petición
K1701.30887X20azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 A petición
K1701.30888X20gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 A petición
K1701.3081X25gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 A petición
K1701.3082X25naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 A petición
K1701.30816X25amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 A petición
K1701.30884X25rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 A petición
K1701.30886X25verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 A petición
K1701.30887X25azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 A petición
K1701.30888X25gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 A petición
K1701.3081X30gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 A petición
K1701.3082X30naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 A petición
K1701.30816X30amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 A petición
K1701.30884X30rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 A petición
K1701.30886X30verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 A petición
K1701.30887X30azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 A petición
K1701.30888X30gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 A petición
K1701.3081X40gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 A petición
K1701.3082X40naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 A petición
K1701.30816X40amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 A petición
K1701.30884X40rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 A petición
K1701.30886X40verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 A petición
K1701.30887X40azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 A petición
K1701.30888X40gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 A petición
K1701.3081X50gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 A petición
K1701.3082X50naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 A petición
K1701.30816X50amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 A petición
K1701.30884X50rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 A petición
K1701.30886X50verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 A petición
K1701.30887X50azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 A petición
K1701.30888X50gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 A petición
K1701.3081X60gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 A petición
K1701.3082X60naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 A petición
K1701.30816X60amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 A petición
K1701.30884X60rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 A petición
K1701.30886X60verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 A petición
K1701.30887X60azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 A petición
K1701.30888X60gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 A petición
K1701.3101X20gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 A petición
K1701.3102X20naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 A petición
K1701.31016X20amarillo colza RAL 1021termoplástico de alto rendimiento3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 A petición
K1701.31084X20rojo tráfico RAL 3020termoplástico de alto rendimiento3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 A petición
K1701.31086X20verde señal RAL 6032termoplástico de alto rendimiento3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 A petición
K1701.31087X20azul tráfico RAL 5017termoplástico de alto rendimiento3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 A petición
K1701.31088X20gris claro RAL 7035termoplástico de alto rendimiento3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 A petición
K1701.3101X25gris antracita RAL 7021termoplástico de alto rendimiento3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 A petición
K1701.3102X25naranja puro RAL 2004termoplástico de alto rendimiento3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225