Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de plástico con rosca interior, partes de acero bruñidas
K1700

Palancas de sujeción de plástico con rosca interior, partes de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La palanca de sujeción de plástico con empuñadura ergonómica ofrece una estética moderna de alta calidad en combinación con una sensación muy cómoda.
La empuñadura está compuesta de un plástico especial de alto rendimiento y está disponible en distintos colores estándar.
Las ventajas de la empuñadura son su elevada rigidez y estabilidad. Su peso propio muy reducido es ideal para rangos de uso móviles.
Material:Termoplástico de alto rendimiento, reforzado con fibra de vidrio.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Partes de acero bruñido.Modo de accionamiento:La empuñadura está encajada en el inserto dentado mediante una corona dentada en el estado no accionado, así la rosca puede fijarse o aflojarse. Levantando la empuñadura se puede cambiar de posición y mediante fuerza del muelle se puede volver a encajar en la corona dentada.Aplicación:Construcción de plantas, equipos y máquinas, ámbito de rehabilitación.Rango de temperatura:Temperatura de uso continuo máx. 100 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 130 °C.
Ventajas:Siete variantes de color.A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes por un recargo.

Plástico para altas temperaturas en gris antracita.
Temperatura de uso continuo según IEC 216 máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 250 °C.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1700 Palancas de sujeción de plástico con rosca interior, partes de acero bruñidas 254 kB

Planos

Palancas de sujeción de plástico con rosca interior, partes de acero bruñidas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Material
del cuerpo
de base
TamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K1700.1041gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1700.1042naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1700.10416amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1700.10484rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1700.10486verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1700.10487azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1700.10488gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1700.1051gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1700.1052naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1700.10516amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1700.10584rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1700.10586verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1700.10587azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1700.10588gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1700.1061gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1700.1062naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1700.10616amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1700.10684rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1700.10686verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1700.10687azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1700.10688gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1700.2061gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 A petición
K1700.2062naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 A petición
K1700.20616amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 A petición
K1700.20684rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 A petición
K1700.20686verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 A petición
K1700.20687azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 A petición
K1700.20688gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 A petición
K1700.2081gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 A petición
K1700.2082naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 A petición
K1700.20816amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 A petición
K1700.20884rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 A petición
K1700.20886verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 A petición
K1700.20887azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 A petición
K1700.20888gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 A petición
K1700.3081gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 A petición
K1700.3082naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 A petición
K1700.30816amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 A petición
K1700.30884rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 A petición
K1700.30886verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 A petición
K1700.30887azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 A petición
K1700.30888gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 A petición
K1700.3101gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 A petición
K1700.3102naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 A petición
K1700.31016amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 A petición
K1700.31084rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 A petición
K1700.31086verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 A petición
K1700.31087azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 A petición
K1700.31088gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 A petición
K1700.4101gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 A petición
K1700.4102naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 A petición
K1700.41016amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 A petición
K1700.41084rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 A petición
K1700.41086verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 A petición
K1700.41087azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 A petición
K1700.41088gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 A petición
K1700.4121gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 A petición
K1700.4122naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 A petición
K1700.41216amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 A petición
K1700.41284rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 A petición
K1700.41286verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 A petición
K1700.41287azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 A petición
K1700.41288gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 A petición
K1700.5121gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 A petición
K1700.5122naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 A petición
K1700.51216amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 A petición
K1700.51284rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 A petición
K1700.51286verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 A petición
K1700.51287azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 A petición
K1700.51288gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 A petición
K1700.5161gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 A petición
K1700.5162naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 A petición
K1700.51616amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 A petición
K1700.51684rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 A petición
K1700.51686verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 A petición
K1700.51687azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 A petición
K1700.51688gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33