Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de plástico detectables por metal con rosca exterior
K1743

Palancas de sujeción de plástico detectables por metal con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los elementos de mando detectables por metal están hechos de granulado sintético conforme con las normas de la FDA y la UE10/2011.
Gracias a los aditivos especiales que contiene el granulado sintético, los detectores de metales (tecnología de inducción) pueden detectar partículas de plástico tan pequeñas como 0,027 cm³ (3x3x3 mm). De esta forma, en las zonas de producción sensibles, como el procesamiento de alimentos, se pueden identificar fragmentos de plástico de los elementos de mando detectables por metal y se puede reducir notablemente el riesgo de pérdidas de producción o de reclamaciones.
Material:Termoplástico (poliamida reforzado con fibra de vidrio), detectable por metales, conforme con las normas de la UE10/2011 y la FDA.
Piezas de acero inoxidable 1.4404.
Versión:Termoplástico gris antracita RAL 7021.
Piezas de acero inoxidable, acabado natural.
Indicación:Debido al aditivo detectable por metal puede haber diferencias parciales de color en las superficies de plástico.Aplicación:- Industria alimentaria
- Industria farmacéutica
- Industria de embalaje
Rango de temperatura:De -20°C a +100°C.Ventajas:Detectable por metal.
Volumen de detección ≥ 0,027 cm³.
Materiales aptos para usos alimentarios.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1743 Palancas de sujeción de plástico detectables por metal con rosca exterior 215 kB

Planos

Palancas de sujeción de plástico detectables por metal con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K1743.14206X20gris antracita RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 A petición
K1743.14206X25gris antracita RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 A petición
K1743.14208X20gris antracita RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 A petición
K1743.14208X40gris antracita RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33