Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de plástico detectables visualmente con rosca exterior
K1743

Palancas de sujeción de plástico detectables visualmente con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los elementos de mando visualmente detectables están hechos de granulado sintético de color azul conforme con las normas de la FDA y UE10/2011 y FDA.
Este color sirve para crear un contraste visualmente reconocible entre el elemento de mando y otros medios y materiales. De esta forma, en zonas de producción sensibles, como el procesamiento de alimentos, se pueden identificar los fragmentos de plástico de los elementos de mando visualmente detectables y se puede reducir notablemente el riesgo de paradas de producción o reclamaciones.
Material:Termoplástico (poliamida reforzado con fibra de vidrio), detectable visualmente, conforme con UE10/2011 y FDA.
Piezas de acero inoxidable 1.4404
Versión:Termoplástico azul ultramar RAL 5002.
Partes de acero de acero inoxidable, acabado natural.
Aplicación:- Industria alimentaria
- Industria farmacéutica
- Industria de embalaje
Rango de temperatura:De -20°C a +100°C.Ventajas:Detectable visualmente.
Azul ultramar RAL 5002.
Materiales aptos para usos alimentarios.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1743 Palancas de sujeción de plástico detectables visualmente con rosca exterior 206 kB

Planos

Palancas de sujeción de plástico detectables visualmente con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K1743.13206X20azul ultramar RAL 5002M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 A petición
K1743.13206X25azul ultramar RAL 5002M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 A petición
K1743.13208X20azul ultramar RAL 5002M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 A petición
K1743.13208X40azul ultramar RAL 5002M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33