Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de plástico con rosca interior, partes de acero pasivadas en azul
K1702

Palancas de sujeción de plástico con rosca interior, partes de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La palanca de sujeción de plástico con empuñadura ergonómica ofrece una estética moderna de alta calidad en combinación con una sensación muy cómoda.
La empuñadura está compuesta de un plástico especial de alto rendimiento y está disponible en distintos colores estándar.
Las ventajas de la empuñadura son su elevada rigidez y estabilidad. Su peso propio muy reducido es ideal para rangos de uso móviles.
Material:Termoplástico de alto rendimiento, reforzado con fibra de vidrio.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Partes de acero cromadas en azul.Modo de accionamiento:La empuñadura está encajada en el inserto dentado mediante una corona dentada en el estado no accionado, así la rosca puede fijarse o aflojarse. Levantando la empuñadura se puede cambiar de posición y mediante fuerza del muelle se puede volver a encajar en la corona dentada.Aplicación:Construcción de plantas, equipos y máquinas, ámbito de rehabilitación.Rango de temperatura:Temperatura de uso continuo máx. 100 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 130 °C.
Ventajas:Siete variantes de color.A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes por un recargo.

Plástico para altas temperaturas en gris antracita.
Temperatura de uso continuo según IEC 216 máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 250 °C.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1702 Palancas de sujeción de plástico con rosca interior, partes de acero pasivadas en azul 254 kB

Planos

Palancas de sujeción de plástico con rosca interior, partes de acero pasivadas en azul

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Material
del cuerpo
de base
TamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K1702.1041gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1702.1042naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1702.10416amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1702.10484rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1702.10486verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1702.10487azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1702.10488gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1702.1051gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1702.1052naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1702.10516amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1702.10584rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1702.10586verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1702.10587azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1702.10588gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1702.1061gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1702.1062naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1702.10616amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1702.10684rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1702.10686verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1702.10687azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1702.10688gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 A petición
K1702.2061gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 A petición
K1702.2062naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 A petición
K1702.20616amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 A petición
K1702.20684rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 A petición
K1702.20686verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 A petición
K1702.20687azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 A petición
K1702.20688gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 A petición
K1702.2081gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 A petición
K1702.2082naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 A petición
K1702.20816amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 A petición
K1702.20884rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 A petición
K1702.20886verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 A petición
K1702.20887azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 A petición
K1702.20888gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 A petición
K1702.3081gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 A petición
K1702.3082naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 A petición
K1702.30816amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 A petición
K1702.30884rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 A petición
K1702.30886verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 A petición
K1702.30887azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 A petición
K1702.30888gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 A petición
K1702.3101gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 A petición
K1702.3102naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 A petición
K1702.31016amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 A petición
K1702.31084rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 A petición
K1702.31086verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 A petición
K1702.31087azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 A petición
K1702.31088gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 A petición
K1702.4101gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 A petición
K1702.4102naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 A petición
K1702.41016amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 A petición
K1702.41084rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 A petición
K1702.41086verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 A petición
K1702.41087azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 A petición
K1702.41088gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 A petición
K1702.4121gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 A petición
K1702.4122naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 A petición
K1702.41216amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 A petición
K1702.41284rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 A petición
K1702.41286verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 A petición
K1702.41287azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 A petición
K1702.41288gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 A petición
K1702.5121gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 A petición
K1702.5122naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 A petición
K1702.51216amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 A petición
K1702.51284rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 A petición
K1702.51286verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 A petición
K1702.51287azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 A petición
K1702.51288gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 A petición
K1702.5161gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 A petición
K1702.5162naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 A petición
K1702.51616amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 A petición
K1702.51684rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 A petición
K1702.51686verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 A petición
K1702.51687azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 A petición
K1702.51688gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33