HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Partes de acero inoxidable 1.4305.
Botón esférico de plástico negro.
Versión:Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Botón esférico pulido.
Indicación:Las palancas tensoras se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas o para procesos de conmutación.
En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la palanca se pueda girar 360°.
A petición:Otras roscas interiores, agujeros de referencia y modelos especiales.
Medida "A" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1444 Palanca tensora de acero inoxidable 137 kB

Planos (vista completa)

Palanca tensora de acero inoxidable

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca interior, 0 grados

Más información

Planos

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca interior, 0 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaFormaTamañoXTD

D1

D2HH2ACADAcc.PrecioPedir
K1444.2082rosca interior1M8182410254032,588,1 A petición
K1444.2102rosca interior1M10182410254032,588,1 A petición
K1444.21012rosca interior2M10202812324636,5104 A petición
K1444.2122rosca interior2M12202812324636,5104 A petición
K1444.2162rosca interior3M16233313325241126,5 A petición
K1444.2202rosca interior4M20264113326149128,5 A petición

Palanca tensora de acero inoxidable con agujero de referencia, 0 grados

Más información

Planos

Palanca tensora de acero inoxidable con agujero de referencia, 0 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaFormaTamaño

XTDD1

D2HH1H2AA2CADAcc.PrecioPedir
K1444.1102agujero de referencia1102224102540-32,588,1- A petición
K1444.1122agujero de referencia2122528123246-36,5104- A petición
K1444.1142agujero de referencia2142528123246-36,5104- A petición
K1444.1162agujero de referencia3162833133252-41126,5- A petición
K1444.1202agujero de referencia4203241133261-49128,5- A petición

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca interior, 20 grados

Más información

Planos

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca interior, 20 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaFormaTamañoXTD

D1

D2HH2ACADAcc.PrecioPedir
K1444.208rosca interior20°1M8182410254032,584,5 A petición
K1444.210rosca interior20°1M10182410254032,584,5 A petición
K1444.2101rosca interior20°2M10202812324636,5100 A petición
K1444.212rosca interior20°2M12202812324636,5100 A petición
K1444.216rosca interior20°3M16233313325241121 A petición
K1444.220rosca interior20°4M20264113326149123 A petición

Palanca tensora de acero inoxidable con agujero de referencia, 20 grados

Más información

Planos

Palanca tensora de acero inoxidable con agujero de referencia, 20 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaFormaTamaño

XTDD1

D2HH1H2AA2CADAcc.PrecioPedir
K1444.110agujero de referencia20°110222410254052,532,584,515 A petición
K1444.112agujero de referencia20°21225281232466136,510015 A petición
K1444.114agujero de referencia20°21425281232466136,510015 A petición
K1444.116agujero de referencia20°3162833133252724112115 A petición
K1444.120agujero de referencia20°4203241133261804912315 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33