- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0736Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable Premium con botón... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida: clase de resistencia 5.8.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida: casquillo roscado 1.4305. Clavija de bloqueo 1.4034.
Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.Versión:Versión de acero: Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable: Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo de alta calidad se caracterizan por los altos requisitos de fabricación del perno de bloqueo y del casquillo roscado. Además, en el casquillo roscado se ha aplicado un centrado que se puede utilizar para aumentar la precisión de posicionamiento. Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales y cuando se requiere una alta precisión de posicionamiento. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. En caso de altas fuerzas transversales, se debe utilizar el juego de centrado. Montaje:Si se utiliza el centrado de casquillo roscado, se recomienda fabricar el asiento de la pieza de alojamiento antes del roscado.A petición:Modelos especiales y anillos distanciadores.Accesorios:Casquillo cilíndrico adecuado K0736. Contratuerca K0700…Indicación sobre el dibujo:Forma A: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca Forma C: con ranura de bloqueo, sin contratuerca Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable Premium con botón de maniobra de plástico y clavija de bloqueo cilíndrica |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Carrera S | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0736.41105 | A | acero | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K0736.41206 | A | acero | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K0736.41308 | A | acero | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K0736.41410 | A | acero | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | | K0736.401105 | A | acero inoxidable | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K0736.401206 | A | acero inoxidable | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K0736.401308 | A | acero inoxidable | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K0736.401410 | A | acero inoxidable | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | |
|
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable Premium con botón de maniobra de plástico, clavija de bloqueo cilíndrica y contratuerca |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Carrera S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0736.42105 | B | acero | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K0736.42206 | B | acero | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K0736.42308 | B | acero | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K0736.42410 | B | acero | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | | K0736.402105 | B | acero inoxidable | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K0736.402206 | B | acero inoxidable | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K0736.402308 | B | acero inoxidable | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K0736.402410 | B | acero inoxidable | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | |
|
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable Premium con botón de maniobra de plástico, clavija de bloqueo cilíndrica y contratuerca |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Carrera S | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0736.43105 | C | acero | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K0736.43206 | C | acero | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K0736.43308 | C | acero | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K0736.43410 | C | acero | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | | K0736.403105 | C | acero inoxidable | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K0736.403206 | C | acero inoxidable | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K0736.403308 | C | acero inoxidable | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K0736.403410 | C | acero inoxidable | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | |
|
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable Premium con botón de maniobra de plástico, clavija de bloqueo cilíndrica, ranura de bloqueo y contratuerca |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Carrera S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0736.44105 | D | acero | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K0736.44206 | D | acero | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K0736.44308 | D | acero | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K0736.44410 | D | acero | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | | K0736.404105 | D | acero inoxidable | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K0736.404206 | D | acero inoxidable | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K0736.404308 | D | acero inoxidable | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K0736.404410 | D | acero inoxidable | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|