HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Grupos de mercancía
Perno de bloqueo de bola con botón de maniobra de acero inoxidable autobloqueante, ajustable
K1299

Perno de bloqueo de bola con botón de maniobra de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Botón de maniobra, contratuerca, tuerca de ajuste y botón pulsador de acero inoxidable 1.4305.
Perno de acero inoxidable 1.4305.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura.
Con la contratuerca y la tuerca de ajuste se ajusta el intervalo de longitud de forma continua. Esto permite una colocación en la contrapieza sin juego.

Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1299 Perno de bloqueo de bola con botón de maniobra de acero inoxidable autobloqueante, ajustable 265 kB

Planos

Perno de bloqueo de bola con botón de maniobra de acero inoxidable autobloqueante, ajustable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3LL1L2L3L5Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K1299.019050101955,513,52-105,92587,9-15,9515 A petición
K1299.019050151955,513,57-155,925812,9-20,9515 A petición
K1299.019050201955,513,512-205,925817,9-25,9515 A petición
K1299.019050251955,513,517-255,925822,9-30,9515 A petición
K1299.019050301955,513,522-305,925827,9-35,9515 A petición
K1299.019060101966,8513,52-106,82588,8-16,8622 A petición
K1299.019060151966,8513,57-156,825813,8-21,8622 A petición
K1299.019060201966,8513,512-206,825818,8-26,8622 A petición
K1299.019060251966,8513,517-256,825823,8-31,8622 A petición
K1299.019060301966,8513,522-306,825828,8-36,8622 A petición
K1299.019060351966,8513,527-356,825833,8-41,8622 A petición
K1299.019060401966,8513,532-406,825838,8-46,8622 A petición
K1299.019060451966,8513,537-456,825843,8-51,8622 A petición
K1299.019060501966,8513,542-506,825848,8-56,8622 A petición
K1299.025080202589,51710-207,8331017,8-27,8838 A petición
K1299.025080252589,51715-257,8331022,8-32,8838 A petición
K1299.025080302589,51720-307,8331027,8-37,8838 A petición
K1299.025080352589,51725-357,8331032,8-42,8838 A petición
K1299.025080402589,51730-407,8331037,8-47,8838 A petición
K1299.025080452589,51735-457,8331042,8-52,8838 A petición
K1299.025080502589,51740-507,8331047,8-57,8838 A petición
K1299.025100202510121710-208,9331018,9-28,91060 A petición
K1299.025100252510121715-258,9331023,9-33,91060 A petición
K1299.025100302510121720-308,9331028,9-38,91060 A petición
K1299.025100352510121725-358,9331033,9-43,91060 A petición
K1299.025100402510121730-408,9331038,9-48,91060 A petición
K1299.025100452510121735-458,9331043,9-53,91060 A petición
K1299.025100502510121740-508,9331048,9-58,91060 A petición
K1299.025100602510121750-608,9331058,9-68,91060 A petición
K1299.03512025351214,52613-259,939,51222,9-34,91286 A petición
K1299.03512030351214,52618-309,939,51227,9-39,91286 A petición
K1299.03512035351214,52623-359,939,51232,9-44,91286 A petición
K1299.03512040351214,52628-409,939,51237,9-49,91286 A petición
K1299.03512045351214,52633-459,939,51242,9-54,91286 A petición
K1299.03512050351214,52638-509,939,51247,9-59,91286 A petición
K1299.03512060351214,52648-609,939,51257,9-69,91286 A petición
K1299.03512070351214,52658-709,939,51267,9-79,91286 A petición
K1299.03512080351214,52668-809,939,51277,9-89,91286 A petición
K1299.035160303516192618-3013,139,51231,1-43,116153 A petición
K1299.035160353516192623-3513,139,51236,1-48,116153 A petición
K1299.035160403516192628-4013,139,51241,1-53,116153 A petición
K1299.035160453516192633-4513,139,51246,1-58,116153 A petición
K1299.035160503516192638-5013,139,51251,1-63,116153 A petición
K1299.035160603516192648-6013,139,51261,1-73,116153 A petición
K1299.035160703516192658-7013,139,51271,1-83,116153 A petición
K1299.035160803516192668-8013,139,51281,1-93,116153 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33