Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero galvanizado.Indicación:Los pernos enchufables con fiador abatible sirven para fijar y unir de forma permanente piezas móviles y piezas de trabajo de forma rápida y sencilla.
El ancho fiador abatible permite asegurar las piezas que se van a unir a través de una gran sección transversal. Además, tiene capacidad de carga en sentido axial.
Las ranuras de bloqueo del fiador abatible también permiten el ajuste exacto de las posiciones “abierto” y “cerrado”.
Indicación sobre el dibujo:
1) Ranura de bloqueo
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0776 Pernos enchufables con fiador abatible 223 kB

Planos

Pernos enchufables con fiador abatible

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB1DD1HLL1L2L5Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
Fuerza de
extracción F
N
CADAcc.PrecioPedir
K0776.0602516,9212632564531612190 A petición
K0776.0604016,9212634066046612190 A petición
K0776.0605016,9212635067056612190 A petición
K0776.0802516,9216842564631821270 A petición
K0776.0804016,9216844066146821270 A petición
K0776.0805016,9216845067156821270 A petición
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33