Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida.
Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Botón de desbloqueo de termoplástico rojo.
Versión:Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
El bloqueo se realiza accionando el botón pulsador.
El botón rojo de desbloqueo facilita la modificación de la posición de bloqueo.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin contratuerca
Forma B: con contratuerca
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1213 Pernos de bloqueo con mecanismo de bloqueo 158 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo con mecanismo de bloqueo

Pernos de bloqueo con mecanismo de bloqueo, forma A

Más información

Planos

Pernos de bloqueo con mecanismo de bloqueo, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza de
retorno
N
CADAcc.PrecioPedir
K1213.11051Aaceroendurecido5M10x12550,5177155131,38-12 A petición
K1213.12061Aaceroendurecido6M12x1,52555,5208176141,84-12 A petición
K1213.13081Aaceroendurecido8M16x1,533762610238192,310-20 A petición
K1213.14101Aaceroendurecido10M20x1,5338228122510222,83-23 A petición
K1213.111051Aacero inoxidableno endurecido5M10x12550,5177155131,38-12 A petición
K1213.112061Aacero inoxidableno endurecido6M12x1,52555,5208176141,84-12 A petición
K1213.113081Aacero inoxidableno endurecido8M16x1,533762610238192,310-20 A petición
K1213.114101Aacero inoxidableno endurecido10M20x1,5338228122510222,83-23 A petición

Pernos de bloqueo con mecanismo de bloqueo, forma B

Más información

Planos

Pernos de bloqueo con mecanismo de bloqueo, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1SW2F x 30°Fuerza de
retorno
N
CADAcc.PrecioPedir
K1213.21051Baceroendurecido5M10x12550,517715513171,38-12 A petición
K1213.22061Baceroendurecido6M12x1,52555,520817614191,84-12 A petición
K1213.23081Baceroendurecido8M16x1,53376261023819242,310-20 A petición
K1213.24101Baceroendurecido10M20x1,533822812251022302,83-23 A petición
K1213.121051Bacero inoxidableno endurecido5M10x12550,517715513171,38-12 A petición
K1213.122061Bacero inoxidableno endurecido6M12x1,52555,520817614191,84-12 A petición
K1213.123081Bacero inoxidableno endurecido8M16x1,53376261023819242,310-20 A petición
K1213.124101Bacero inoxidableno endurecido10M20x1,533822812251022302,83-23 A petición
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33