Grupos de mercancía
Pernos de bloqueo de bola con empuñadura de plástico
K0792

Pernos de bloqueo de bola con empuñadura de plástico

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de termoplástico.
Botón pulsador 1.4305.
Perno de acero inoxidable 1.4305.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Empuñadura negro grisáceo o rojo tráfico RAL3020.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla. Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura. En caso necesario, los pernos de bloqueo de bola se pueden equipar con un cable de retención.

Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.

Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica.
Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola K0724
Cable de seguridad en espiral K0367
Cable de retención con ojete K0367
Ojo de llave K0367
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0792 Pernos de bloqueo de bola con empuñadura de plástico 183 kB

Planos

Pernos de bloqueo de bola con empuñadura de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del componente
BDD1D2D3LL1L2L3L5Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0792.002605010gris antracita RAL 702117,626,455,513,2105,92520,215,9515 A petición
K0792.002605015gris antracita RAL 702117,626,455,513,2155,92520,220,9515 A petición
K0792.002605020gris antracita RAL 702117,626,455,513,2205,92520,225,9515 A petición
K0792.002605025gris antracita RAL 702117,626,455,513,2255,92520,230,9515 A petición
K0792.002605030gris antracita RAL 702117,626,455,513,2305,92520,235,9515 A petición
K0792.002606010gris antracita RAL 702117,626,466,8513,2106,82520,216,8622 A petición
K0792.002606015gris antracita RAL 702117,626,466,8513,2156,82520,221,8622 A petición
K0792.002606020gris antracita RAL 702117,626,466,8513,2206,82520,226,8622 A petición
K0792.002606025gris antracita RAL 702117,626,466,8513,2256,82520,231,8622 A petición
K0792.002606030gris antracita RAL 702117,626,466,8513,2306,82520,236,8622 A petición
K0792.002606035gris antracita RAL 702117,626,466,8513,2356,82520,241,8622 A petición
K0792.002606040gris antracita RAL 702117,626,466,8513,2406,82520,246,8622 A petición
K0792.002606045gris antracita RAL 702117,626,466,8513,2456,82520,251,8622 A petición
K0792.002606050gris antracita RAL 702117,626,466,8513,2506,82520,256,8622 A petición
K0792.003308020gris antracita RAL 70212333,289,517,3207,83326,127,8838 A petición
K0792.003308025gris antracita RAL 70212333,289,517,3257,83326,132,8838 A petición
K0792.003308030gris antracita RAL 70212333,289,517,3307,83326,137,8838 A petición
K0792.003308035gris antracita RAL 70212333,289,517,3357,83326,142,8838 A petición
K0792.003308040gris antracita RAL 70212333,289,517,3407,83326,147,8838 A petición
K0792.003308045gris antracita RAL 70212333,289,517,3457,83326,152,8838 A petición
K0792.003308050gris antracita RAL 70212333,289,517,3507,83326,157,8838 A petición
K0792.003310020gris antracita RAL 70212333,2101217,3208,93326,128,91060 A petición
K0792.003310025gris antracita RAL 70212333,2101217,3258,93326,133,91060 A petición
K0792.003310030gris antracita RAL 70212333,2101217,3308,93326,138,91060 A petición
K0792.003310035gris antracita RAL 70212333,2101217,3358,93326,143,91060 A petición
K0792.003310040gris antracita RAL 70212333,2101217,3408,93326,148,91060 A petición
K0792.003310045gris antracita RAL 70212333,2101217,3458,93326,153,91060 A petición
K0792.003310050gris antracita RAL 70212333,2101217,3508,93326,158,91060 A petición
K0792.003310060gris antracita RAL 70212333,2101217,3608,93326,168,91060 A petición
K0792.004612025gris antracita RAL 70213345,91214,526,3259,939,531,334,91286 A petición
K0792.004612030gris antracita RAL 70213345,91214,526,3309,939,531,339,91286 A petición
K0792.004612035gris antracita RAL 70213345,91214,526,3359,939,531,344,91286 A petición
K0792.004612040gris antracita RAL 70213345,91214,526,3409,939,531,349,91286 A petición
K0792.004612045gris antracita RAL 70213345,91214,526,3459,939,531,354,91286 A petición
K0792.004612050gris antracita RAL 70213345,91214,526,3509,939,531,359,91286 A petición
K0792.004612060gris antracita RAL 70213345,91214,526,3609,939,531,369,91286 A petición
K0792.004612070gris antracita RAL 70213345,91214,526,3709,939,531,379,91286 A petición
K0792.004612080gris antracita RAL 70213345,91214,526,3809,939,531,389,91286 A petición
K0792.004616030gris antracita RAL 70213345,9161926,33013,139,531,343,116153 A petición
K0792.004616035gris antracita RAL 70213345,9161926,33513,139,531,348,116153 A petición
K0792.004616040gris antracita RAL 70213345,9161926,34013,139,531,353,116153 A petición
K0792.004616045gris antracita RAL 70213345,9161926,34513,139,531,358,116153 A petición
K0792.004616050gris antracita RAL 70213345,9161926,35013,139,531,363,116153 A petición
K0792.004616060gris antracita RAL 70213345,9161926,36013,139,531,373,116153 A petición
K0792.004616070gris antracita RAL 70213345,9161926,37013,139,531,383,116153 A petición
K0792.004616080gris antracita RAL 70213345,9161926,38013,139,531,393,116153 A petición
K0792.00842605010rojo tráfico RAL 302017,626,455,513,2105,92520,215,9515 A petición
K0792.00842605015rojo tráfico RAL 302017,626,455,513,2155,92520,220,9515 A petición
K0792.00842605020rojo tráfico RAL 302017,626,455,513,2205,92520,225,9515 A petición
K0792.00842605025rojo tráfico RAL 302017,626,455,513,2255,92520,230,9515 A petición
K0792.00842605030rojo tráfico RAL 302017,626,455,513,2305,92520,235,9515 A petición
K0792.00842606010rojo tráfico RAL 302017,626,466,8513,2106,82520,216,8622 A petición
K0792.00842606015rojo tráfico RAL 302017,626,466,8513,2156,82520,221,8622 A petición
K0792.00842606020rojo tráfico RAL 302017,626,466,8513,2206,82520,226,8622 A petición
K0792.00842606025rojo tráfico RAL 302017,626,466,8513,2256,82520,231,8622 A petición
K0792.00842606030rojo tráfico RAL 302017,626,466,8513,2306,82520,236,8622 A petición
K0792.00842606035rojo tráfico RAL 302017,626,466,8513,2356,82520,241,8622 A petición
K0792.00842606040rojo tráfico RAL 302017,626,466,8513,2406,82520,246,8622 A petición
K0792.00842606045rojo tráfico RAL 302017,626,466,8513,2456,82520,251,8622 A petición
K0792.00842606050rojo tráfico RAL 302017,626,466,8513,2506,82520,256,8622 A petición
K0792.00843308020rojo tráfico RAL 30202333,289,517,3207,83326,127,8838 A petición
K0792.00843308025rojo tráfico RAL 30202333,289,517,3257,83326,132,8838 A petición
K0792.00843308030rojo tráfico RAL 30202333,289,517,3307,83326,137,8838 A petición
K0792.00843308035rojo tráfico RAL 30202333,289,517,3357,83326,142,8838 A petición
K0792.00843308040rojo tráfico RAL 30202333,289,517,3407,83326,147,8838 A petición
K0792.00843308045rojo tráfico RAL 30202333,289,517,3457,83326,152,8838 A petición
K0792.00843308050rojo tráfico RAL 30202333,289,517,3507,83326,157,8838 A petición
K0792.00843310020rojo tráfico RAL 30202333,2101217,3208,93326,128,91060 A petición
K0792.00843310025rojo tráfico RAL 30202333,2101217,3258,93326,133,91060 A petición
K0792.00843310030rojo tráfico RAL 30202333,2101217,3308,93326,138,91060 A petición
K0792.00843310035rojo tráfico RAL 30202333,2101217,3358,93326,143,91060 A petición
K0792.00843310040rojo tráfico RAL 30202333,2101217,3408,93326,148,91060 A petición
K0792.00843310045rojo tráfico RAL 30202333,2101217,3458,93326,153,91060 A petición
K0792.00843310050rojo tráfico RAL 30202333,2101217,3508,93326,158,91060 A petición
K0792.00843310060rojo tráfico RAL 30202333,2101217,3608,93326,168,91060 A petición
K0792.00844612025rojo tráfico RAL 30203345,91214,526,3259,939,531,334,91286 A petición
K0792.00844612030rojo tráfico RAL 30203345,91214,526,3309,939,531,339,91286 A petición
K0792.00844612035rojo tráfico RAL 30203345,91214,526,3359,939,531,344,91286 A petición
K0792.00844612040rojo tráfico RAL 30203345,91214,526,3409,939,531,349,91286 A petición
K0792.00844612045rojo tráfico RAL 30203345,91214,526,3459,939,531,354,91286 A petición
K0792.00844612050rojo tráfico RAL 30203345,91214,526,3509,939,531,359,91286 A petición
K0792.00844612060rojo tráfico RAL 30203345,91214,526,3609,939,531,369,91286 A petición
K0792.00844612070rojo tráfico RAL 30203345,91214,526,3709,939,531,379,91286 A petición
K0792.00844612080rojo tráfico RAL 30203345,91214,526,3809,939,531,389,91286 A petición
K0792.00844616030rojo tráfico RAL 30203345,9161926,33013,139,531,343,116153 A petición
K0792.00844616035rojo tráfico RAL 30203345,9161926,33513,139,531,348,116153 A petición
K0792.00844616040rojo tráfico RAL 30203345,9161926,34013,139,531,353,116153 A petición
K0792.00844616045rojo tráfico RAL 30203345,9161926,34513,139,531,358,116153 A petición
K0792.00844616050rojo tráfico RAL 30203345,9161926,35013,139,531,363,116153 A petición
K0792.00844616060rojo tráfico RAL 30203345,9161926,36013,139,531,373,116153 A petición
K0792.00844616070rojo tráfico RAL 30203345,9161926,37013,139,531,383,116153 A petición
K0792.00844616080rojo tráfico RAL 30203345,9161926,38013,139,531,393,116153 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33