DescripciónDescripción del producto:Con el perno de bloqueo se pueden conectar de forma rápida y sencilla dos placas sin contrapieza.Material:Carcasa y botón pulsador de acero inoxidable.Versión:Carcasa y botón pulsador de acabado natural.Indicación:Opción de montaje para grosor de los discos de 3 - 12 mm. Utilizar placa de base de material duro como, p. ej., acero inoxidable.Modo de accionamiento:Girar el perno de bloqueo en la placa roscada hasta que se pueda ver la rosca por el otro lado. Presionar el botón y encajar el perno de bloqueo en la placa de base procesada previamente. Girar el perno de bloqueo en la otra dirección, hasta que las dos placas estén juntas y a continuación asegurar con la contratuerca.Indicación sobre el dibujo:
1) Placa roscada 2) Placa de base
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.