Grupos de mercancía
Pernos de bloqueo de bola con botón de maniobra de acero inoxidable, ajustables
K1299

Pernos de bloqueo de bola con botón de maniobra de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Botón de maniobra, contratuerca, tuerca de ajuste y botón pulsador de acero inoxidable 1.4305.
Perno de acero inoxidable 1.4305.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura.
Con la contratuerca y la tuerca de ajuste se ajusta el intervalo de forma continua. Esto permite una colocación en la contrapieza sin juego.

Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.

Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica.
Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1299 Pernos de bloqueo de bola con botón de maniobra de acero inoxidable, ajustables 266 kB

Planos

Pernos de bloqueo de bola con botón de maniobra de acero inoxidable, ajustables

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3LL1L2L3L5Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K1299.019050101955,513,52-105,92587,9-15,9515 A petición
K1299.019050151955,513,57-155,925812,9-20,9515 A petición
K1299.019050201955,513,512-205,925817,9-25,9515 A petición
K1299.019050251955,513,517-255,925822,9-30,9515 A petición
K1299.019050301955,513,522-305,925827,9-35,9515 A petición
K1299.019060101966,8513,52-106,82588,8-16,8622 A petición
K1299.019060151966,8513,57-156,825813,8-21,8622 A petición
K1299.019060201966,8513,512-206,825818,8-26,8622 A petición
K1299.019060251966,8513,517-256,825823,8-31,8622 A petición
K1299.019060301966,8513,522-306,825828,8-36,8622 A petición
K1299.019060351966,8513,527-356,825833,8-41,8622 A petición
K1299.019060401966,8513,532-406,825838,8-46,8622 A petición
K1299.019060451966,8513,537-456,825843,8-51,8622 A petición
K1299.019060501966,8513,542-506,825848,8-56,8622 A petición
K1299.025080202589,51710-207,8331017,8-27,8838 A petición
K1299.025080252589,51715-257,8331022,8-32,8838 A petición
K1299.025080302589,51720-307,8331027,8-37,8838 A petición
K1299.025080352589,51725-357,8331032,8-42,8838 A petición
K1299.025080402589,51730-407,8331037,8-47,8838 A petición
K1299.025080452589,51735-457,8331042,8-52,8838 A petición
K1299.025080502589,51740-507,8331047,8-57,8838 A petición
K1299.025100202510121710-208,9331018,9-28,91060 A petición
K1299.025100252510121715-258,9331023,9-33,91060 A petición
K1299.025100302510121720-308,9331028,9-38,91060 A petición
K1299.025100352510121725-358,9331033,9-43,91060 A petición
K1299.025100402510121730-408,9331038,9-48,91060 A petición
K1299.025100452510121735-458,9331043,9-53,91060 A petición
K1299.025100502510121740-508,9331048,9-58,91060 A petición
K1299.025100602510121750-608,9331058,9-68,91060 A petición
K1299.03512025351214,52613-259,939,51222,9-34,91286 A petición
K1299.03512030351214,52618-309,939,51227,9-39,91286 A petición
K1299.03512035351214,52623-359,939,51232,9-44,91286 A petición
K1299.03512040351214,52628-409,939,51237,9-49,91286 A petición
K1299.03512045351214,52633-459,939,51242,9-54,91286 A petición
K1299.03512050351214,52638-509,939,51247,9-59,91286 A petición
K1299.03512060351214,52648-609,939,51257,9-69,91286 A petición
K1299.03512070351214,52658-709,939,51267,9-79,91286 A petición
K1299.03512080351214,52668-809,939,51277,9-89,91286 A petición
K1299.035160303516192618-3013,139,51231,1-43,116153 A petición
K1299.035160353516192623-3513,139,51236,1-48,116153 A petición
K1299.035160403516192628-4013,139,51241,1-53,116153 A petición
K1299.035160453516192633-4513,139,51246,1-58,116153 A petición
K1299.035160503516192638-5013,139,51251,1-63,116153 A petición
K1299.035160603516192648-6013,139,51261,1-73,116153 A petición
K1299.035160703516192658-7013,139,51271,1-83,116153 A petición
K1299.035160803516192668-8013,139,51281,1-93,116153 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33