Grupos de mercancía
Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en T con llave
K1804

Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en T con llave

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir componentes de forma rápida y sencilla. La variante con llave evita que la conexión se afloje sin querer.

Abriendo el cierre del cilindro de presión con la llave, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Si se presiona el cierre del cilindro de presión con la mano, las bolas bloquean la conexión de forma segura. Solo se pueden desbloquear las bolas con una llave.
Material:Empuñadura de termoplástico.
Partes de acero inoxidable.
Cerradura Zamak.
Llave de acero galvanizado.
Versión:Empuñadura negra o rojo tráfico RAL 3020.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación:Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.

Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica. Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.

El cierre a presión es de cierre uniforme. Todos los cilindros de cierre se pueden abrir con la misma llave. Los pernos de bloqueo de bola con llave se suministran con dos llaves.
A petición:Otras versiones.Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola K0724
Cable de seguridad en espiral K0367
Cable de retención con ojete K0367
Ojo de llave K0367
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1804 Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en T con llave 160 kB

Planos

Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en T con llave

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del componente
BDD1D2D3LL1L2L3L5L6Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K1804.208208020Negro3381,889,520207,849,438,827,828838 A petición
K1804.208208025Negro3381,889,520257,849,438,832,828838 A petición
K1804.208208030Negro3381,889,520307,849,438,837,828838 A petición
K1804.208208035Negro3381,889,520357,849,438,842,828838 A petición
K1804.208208040Negro3381,889,520407,849,438,847,828838 A petición
K1804.208208045Negro3381,889,520457,849,438,852,828838 A petición
K1804.208208050Negro3381,889,520507,849,438,857,828838 A petición
K1804.208210020Negro3381,8101220208,949,438,828,9281060 A petición
K1804.208210025Negro3381,8101220258,949,438,833,9281060 A petición
K1804.208210030Negro3381,8101220308,949,438,838,9281060 A petición
K1804.208210035Negro3381,8101220358,949,438,843,9281060 A petición
K1804.208210040Negro3381,8101220408,949,438,848,9281060 A petición
K1804.208210045Negro3381,8101220458,949,438,853,9281060 A petición
K1804.208210050Negro3381,8101220508,949,438,858,9281060 A petición
K1804.208210060Negro3381,8101220608,949,438,868,9281060 A petición
K1804.208212025Negro3381,81214,520259,949,438,834,9281286 A petición
K1804.208212030Negro3381,81214,520309,949,438,839,9281286 A petición
K1804.208212035Negro3381,81214,520359,949,438,844,9281286 A petición
K1804.208212040Negro3381,81214,520409,949,438,849,9281286 A petición
K1804.208212045Negro3381,81214,520459,949,438,854,9281286 A petición
K1804.208212050Negro3381,81214,520509,949,438,859,9281286 A petición
K1804.208212060Negro3381,81214,520609,949,438,869,9281286 A petición
K1804.208212070Negro3381,81214,520709,949,438,879,9281286 A petición
K1804.208212080Negro3381,81214,520809,949,438,889,9281286 A petición
K1804.208216030Negro3381,81619203013,149,438,843,12816153 A petición
K1804.208216035Negro3381,81619203513,149,438,848,12816153 A petición
K1804.208216040Negro3381,81619204013,149,438,853,12816153 A petición
K1804.208216045Negro3381,81619204513,149,438,858,12816153 A petición
K1804.208216050Negro3381,81619205013,149,438,863,12816153 A petición
K1804.208216060Negro3381,81619206013,149,438,873,12816153 A petición
K1804.208216070Negro3381,81619207013,149,438,883,12816153 A petición
K1804.208216080Negro3381,81619208013,149,438,893,12816153 A petición
K1804.20848208020rojo tráfico RAL 30203381,889,520207,849,438,827,828838 A petición
K1804.20848208025rojo tráfico RAL 30203381,889,520257,849,438,832,828838 A petición
K1804.20848208030rojo tráfico RAL 30203381,889,520307,849,438,837,828838 A petición
K1804.20848208035rojo tráfico RAL 30203381,889,520357,849,438,842,828838 A petición
K1804.20848208040rojo tráfico RAL 30203381,889,520407,849,438,847,828838 A petición
K1804.20848208045rojo tráfico RAL 30203381,889,520457,849,438,852,828838 A petición
K1804.20848208050rojo tráfico RAL 30203381,889,520507,849,438,857,828838 A petición
K1804.20848210020rojo tráfico RAL 30203381,8101220208,949,438,828,9281060 A petición
K1804.20848210025rojo tráfico RAL 30203381,8101220258,949,438,833,9281060 A petición
K1804.20848210030rojo tráfico RAL 30203381,8101220308,949,438,838,9281060 A petición
K1804.20848210035rojo tráfico RAL 30203381,8101220358,949,438,843,9281060 A petición
K1804.20848210040rojo tráfico RAL 30203381,8101220408,949,438,848,9281060 A petición
K1804.20848210045rojo tráfico RAL 30203381,8101220458,949,438,853,9281060 A petición
K1804.20848210050rojo tráfico RAL 30203381,8101220508,949,438,858,9281060 A petición
K1804.20848210060rojo tráfico RAL 30203381,8101220608,949,438,868,9281060 A petición
K1804.20848212025rojo tráfico RAL 30203381,81214,520259,949,438,834,9281286 A petición
K1804.20848212030rojo tráfico RAL 30203381,81214,520309,949,438,839,9281286 A petición
K1804.20848212035rojo tráfico RAL 30203381,81214,520359,949,438,844,9281286 A petición
K1804.20848212040rojo tráfico RAL 30203381,81214,520409,949,438,849,9281286 A petición
K1804.20848212045rojo tráfico RAL 30203381,81214,520459,949,438,854,9281286 A petición
K1804.20848212050rojo tráfico RAL 30203381,81214,520509,949,438,859,9281286 A petición
K1804.20848212060rojo tráfico RAL 30203381,81214,520609,949,438,869,9281286 A petición
K1804.20848212070rojo tráfico RAL 30203381,81214,520709,949,438,879,9281286 A petición
K1804.20848212080rojo tráfico RAL 30203381,81214,520809,949,438,889,9281286 A petición
K1804.20848216030rojo tráfico RAL 30203381,81619203013,149,438,843,12816153 A petición
K1804.20848216035rojo tráfico RAL 30203381,81619203513,149,438,848,12816153 A petición
K1804.20848216040rojo tráfico RAL 30203381,81619204013,149,438,853,12816153 A petición
K1804.20848216045rojo tráfico RAL 30203381,81619204513,149,438,858,12816153 A petición
K1804.20848216050rojo tráfico RAL 30203381,81619205013,149,438,863,12816153 A petición
K1804.20848216060rojo tráfico RAL 30203381,81619206013,149,438,873,12816153 A petición
K1804.20848216070rojo tráfico RAL 30203381,81619207013,149,438,883,12816153 A petición
K1804.20848216080rojo tráfico RAL 30203381,81619208013,149,438,893,12816153 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33