Grupos de mercancía
Pernos de bloqueo neumáticos de acero o acero inoxidable
K1116

Pernos de bloqueo neumáticos de acero o acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Casquillo roscado y perno de presión de acero de corte fácil.
Tuercas hexagonales de acero de clase de resistencia 04.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado 1.4305.
Perno de presión 1.4034.
Tuercas hexagonales de acero inoxidable A2.
Versión:Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Perno de presión endurecido, bruñido y pulido.
Tuercas hexagonales bruñidas.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Perno de presión endurecido, pulido y bruñido.
Tuercas hexagonales de acabado natural.
Indicación:El perno de bloqueo se acciona aplicando aire comprimido.
La reposición se realiza por resorte desconectando el suministro de aire.
Cilindro neumático:Cilindro de vástago de pistón de efecto simple.
Materiales:
Tubo de cilindro de latón niquelado,
vástago de pistón de acero inoxidable,
juntas de goma nitrílica, poliuretano.
Medio de servicio:
Aire filtrado, secado, lubricado o no lubricado.
Temperatura de servicio: -20 °C a +80 °C.
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1116 Pernos de bloqueo neumáticos de acero o acero inoxidable 217 kB

Planos

Pernos de bloqueo neumáticos de acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
DD1D2LL1L2Carrera
S
SW1SW2Presión de
servicio
bar
Fuerza de pistón
con 6 bar
(N)
Fuerza de recuperación
de resorte
aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K1116.1308010acero de corte fácil8M20x1,5M57767151018302 - 639,6-35,311,6-5,1 A petición
K1116.1206010acero de corte fácil6M20x1,5M58070151018302 - 638,7-35,19,9-6 A petición
K1116.1308015acero de corte fácil8M20x1,5M58974151518302 - 639,6-33,111,6-5,1 A petición
K1116.1206015acero de corte fácil6M20x1,5M59277151518302 - 638,7-32,911,8-6 A petición
K1116.01308010acero inoxidable8M20x1,5M57767151018302 - 639,6-35,311,6-5,1 A petición
K1116.01206010acero inoxidable6M20x1,5M58070151018302 - 638,7-35,19,9-6 A petición
K1116.01308015acero inoxidable8M20x1,5M58974151518302 - 639,6-33,111,6-5,1 A petición
K1116.01206015acero inoxidable6M20x1,5M59277151518302 - 638,7-32,911,8-6 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33