Grupos de mercancía
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable para piezas de paredes finas con botón de maniobra de plástico y ranura de bloqueo
K0735_C

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable para piezas de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.

Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Estos pernos de bloqueo son especialmente adecuados para el montaje en componentes de pared fina.
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Si es necesario desacoplar la clavija de bloqueo, se utilizará la forma C.
Accesorios:Para apretar bien la tuerca, se puede suministrar una llave poligonal doble como accesorio.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0735_C Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable para piezas de paredes finas con botón de maniobra de plástico y ranura de bloqueo 128 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable para piezas de paredes finas con botón de maniobra de plástico y ranura de bloqueo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DD1D2D3LL1L2Carrera
S
SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia
Llave poligonal
doble
CADAcc.PrecioPedir
K0735.33105Caceroendurecido5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  A petición
K0735.33206Caceroendurecido6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  A petición
K0735.313105Cacero inoxidableno endurecido5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  A petición
K0735.313206Cacero inoxidableno endurecido6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33