Grupos de mercancía
Empuñaduras de bloqueo y de sujeción de acero con empuñadura en estrella de plástico y señalización óptica del cierre
K1583

Empuñaduras de bloqueo y de sujeción de acero con empuñadura en...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La empuñadura de sujeción y de bloqueo permite posicionar, asegurar y sujetar diversos elementos de ajuste con un solo producto. El bloqueo se puede realizar con conexión positiva mediante un perno y la sujeción, con unión por arrastre de fuerza mediante la cara del manguito. El botón señalizador sobresaliente indica que la unión no está totalmente cerrada mediante la clavija de bloqueo.Material:Empuñadura en estrella de termoplástico gris antracita.
Botón señalizador de termoplástico rojo.
Casquillo roscado 1.0718.
Clavija de bloqueo de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Ventajas:Representación gráfica de la función de enclavamiento.
Bloqueo y sujeción en un solo producto.
Manejo ergonómico mediante empuñadura en estrella.
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Tuercas hexagonales, forma baja DIN 439Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1583 Empuñaduras de bloqueo y de sujeción de acero con empuñadura en estrella de plástico y señalización óptica del cierre 538 kB

Planos

Empuñaduras de bloqueo y de sujeción de acero con empuñadura en estrella de plástico y señalización óptica del cierre

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3HH1LL1Carrera
S
SWCADAcc.PrecioPedir
K1583.1080404M832142010391548 A petición
K1583.2100505M10401824,91346,917510 A petición
K1583.3120606M12502232175820612 A petición
K1583.4160808M16632640,32174,326816 A petición
K1583.1080414M8x132142010391548 A petición
K1583.2100515M10x1401824,91346,917510 A petición
K1583.3120616M12x1,5502232175820612 A petición
K1583.4160818M16x1,5632640,32174,326816 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33