Grupos de mercancía
Perno de bloqueo de acero inoxidable con accionamiento a distancia
K1502

Perno de bloqueo de acero inoxidable con accionamiento a...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Como ejemplo se puede mencionar el bloqueo de longitud y altura, y el bloqueo de posición en estructuras de máquinas, muebles y vehículos especiales.

Los pernos de bloqueo con accionamiento a distancia se utilizan si el manejo es complicado por espacios de difícil acceso o si es necesario un accionamiento a distancia por razones de ergonomía o de seguridad.

El acoplamiento entre perno de bloqueo y lado de operador se realiza mediante un cable Bowden. La combinación de perno de bloqueo y elemento de accionamiento forma un sistema completo que puede utilizarse en muchas aplicaciones. Si se desea que el desacople sea permanente y que la clavija de bloqueo no rebote, hay que utilizar el elemento de accionamiento de forma D con función de retención. De forma alternativa al elemento de accionamiento, la boquilla roscada adjunta (Ø5 x 7 mm) sirve para integrar un elemento de accionamiento individual en el sistema.

Se puede elegir entre distintas variantes de longitud del cable Bowden.
Para garantizar la precisión de ajuste en cada aplicación, se puede acortar el cable Bowden de forma correspondiente durante el montaje.

Una selección adecuada del material y los recubrimientos proporciona protección contra la corrosión. El cable o el casquillo del cable Bowden se pueden sustituir fácilmente en caso necesario.
Material:Perno de bloqueo:
Casquillo roscado de acero inoxidable 1.4305.
Clavija de bloqueo de acero inoxidable 1.4034.

Elemento de accionamiento de acero inoxidable 1.4305.
Botón de maniobra de termoplástico
Tapa plástica de termoplástico.
Cable de acero inoxidable 1.4401.
Funda de tracción del cable de acero con revestimiento de plástico interior y exterior.
Casquillos finales, tornillos de ajuste y boquillas de tornillo de latón.
Versión:Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Cubierta de cable Bowden negro.
Botón de maniobra termoplástico gris antracita.
Indicación de pedido:El perno de bloqueo con accionamiento a distancia y el elemento de accionamiento deben solicitarse por separado.Indicación:En el montaje de los cables Bowden deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
La longitud del extremo libre del cable se puede modificar mediante los factores de ángulo de tendido, radio de flexión y carga. Por tanto, la longitud del contracojinete (cubierta de cable) debe ajustarse tras el tendido del cable Bowden con el tornillo de ajuste adjunto. Al mismo tiempo, con el tornillo de ajuste se ajusta la tensión previa del sistema de cable Bowden.
En el tendido debe tenerse especialmente en cuenta que siempre se alcanza el radio de flexión mínimo, en este caso R = 65 mm. Un radio demasiado estrecho puede aumentar el desgaste y la fricción.
También debe evitarse un radio de flexión mínimo momentáneo durante el montaje, ya que en caso contrario podrían producirse daños en el revestimiento de cable. Además, el casquillo solo está diseñado para absorber fuerzas de compresión. Si se ejerce demasiada fuerza, la espiral interior se estira y resulta dañada de forma permanente.
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Tuercas hexagonales K0700.
Piezas de retención K0638.
Anillos distanciadores K0665.
Casquillos de posicionamiento K1290.
Elemento de accionamiento K1502.12420.
Volumen de suministroPerno de bloqueo con accionamiento a distancia:
Perno de bloqueo con montaje previo de cable, revestimiento de cable, casquillo terminal, tornillo de ajuste M6 x 34 mm y boquilla roscada Ø5 x 7 mm.

Elemento de accionamiento:
Elemento de accionamiento con tapa de plástico.
Indicación sobre el dibujo:
1) Perno de bloqueo
2) Cubierta de cable Bowden
3) Cable Bowden
4) Tornillo de ajuste
5) Elemento de accionamiento
6) Boquilla roscada
7) Cubierta

Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1502 Perno de bloqueo de acero inoxidable con accionamiento a distancia 393 kB

Planos (vista completa)

Perno de bloqueo de acero inoxidable con accionamiento a distancia
Perno de bloqueo de acero inoxidable con accionamiento a distancia

Perno de bloqueo de acero inoxidable con accionamiento a distancia

Más información

Planos

Perno de bloqueo de acero inoxidable con accionamiento a distancia

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3LL1L2L3Carrera
S
SWF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K1502.02206X10006M12x1,514510001849106101,8614 A petición
K1502.02206X30006M12x1,514530001849106101,8614 A petición
K1502.02206X50006M12x1,514550001849106101,8614 A petición
K1502.02308X10008M16x1,519510002359108132,31535 A petición
K1502.02308X30008M16x1,519530002359108132,31535 A petición
K1502.02308X50008M16x1,519550002359108132,31535 A petición
K1502.02410X100010M20x1,5235100024651010162,81534 A petición
K1502.02410X300010M20x1,5235300024651010162,81534 A petición
K1502.02410X500010M20x1,5235500024651010162,81534 A petición
K1502.02412X100012M20x1,5235100026651012162,81539 A petición
K1502.02412X300012M20x1,5235300026651012162,81539 A petición
K1502.02412X500012M20x1,5235500026651012162,81539 A petición

Elementos de accionamiento para perno de bloqueo con accionamiento a distancia

Más información

Planos

Elementos de accionamiento para perno de bloqueo con accionamiento a distancia

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
cubierta
D
Rosca
interior
D1

D2LL1L2L3SW1SW2CADAcc.PrecioPedir
K1502.12420gris antracita RAL 7021M6M20x1,533732812252230 A petición
K1502.124201naranja RAL 2004M6M20x1,533732812252230 A petición
K1502.124202verde señal RAL6032M6M20x1,533732812252230 A petición
K1502.124203azul RAL5017M6M20x1,533732812252230 A petición
K1502.124205gris claro RAL 7035M6M20x1,533732812252230 A petición
K1502.124206rojo tráfico RAL 3020M6M20x1,533732812252230 A petición
K1502.124207amarillo colza RAL 1021M6M20x1,533732812252230 A petición

Elementos de accionamiento para perno de bloqueo con accionamiento a distancia

Más información

Planos

Elementos de accionamiento para perno de bloqueo con accionamiento a distancia

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
cubierta
D
Rosca
interior
D1

D2LL1L2L3Carrera
S
SW1SW2CADAcc.PrecioPedir
K1502.1442006gris antracita RAL 7021M6M20x1,5337628122562230 A petición
K1502.14420106naranja RAL 2004M6M20x1,5337628122562230 A petición
K1502.14420206verde señal RAL6032M6M20x1,5337628122562230 A petición
K1502.14420306azul RAL5017M6M20x1,5337628122562230 A petición
K1502.14420506gris claro RAL 7035M6M20x1,5337628122562230 A petición
K1502.14420606rojo tráfico RAL 3020M6M20x1,5337628122562230 A petición
K1502.14420706amarillo colza RAL 1021M6M20x1,5337628122562230 A petición
K1502.1442008gris antracita RAL 7021M6M20x1,5337628122582230 A petición
K1502.14420108naranja RAL 2004M6M20x1,5337628122582230 A petición
K1502.14420208verde señal RAL6032M6M20x1,5337628122582230 A petición
K1502.14420308azul RAL5017M6M20x1,5337628122582230 A petición
K1502.14420508gris claro RAL 7035M6M20x1,5337628122582230 A petición
K1502.14420608rojo tráfico RAL 3020M6M20x1,5337628122582230 A petición
K1502.14420708amarillo colza RAL 1021M6M20x1,5337628122582230 A petición
K1502.1442010gris antracita RAL 7021M6M20x1,53376281225102230 A petición
K1502.14420110naranja RAL 2004M6M20x1,53376281225102230 A petición
K1502.14420210verde señal RAL6032M6M20x1,53376281225102230 A petición
K1502.14420310azul RAL5017M6M20x1,53376281225102230 A petición
K1502.14420510gris claro RAL 7035M6M20x1,53376281225102230 A petición
K1502.14420610rojo tráfico RAL 3020M6M20x1,53376281225102230 A petición
K1502.14420710amarillo colza RAL 1021M6M20x1,53376281225102230 A petición
K1502.1442012gris antracita RAL 7021M6M20x1,53376281225122230 A petición
K1502.14420112naranja RAL 2004M6M20x1,53376281225122230 A petición
K1502.14420212verde señal RAL6032M6M20x1,53376281225122230 A petición
K1502.14420312azul RAL5017M6M20x1,53376281225122230 A petición
K1502.14420512gris claro RAL 7035M6M20x1,53376281225122230 A petición
K1502.14420612rojo tráfico RAL 3020M6M20x1,53376281225122230 A petición
K1502.14420712amarillo colza RAL 1021M6M20x1,53376281225122230 A petición
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33