Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se utilizan para impedir una modificación de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Como ejemplo se puede mencionar el bloqueo de longitud y altura, y el bloqueo de posición en estructuras de máquinas, aparatos, muebles y vehículos especiales.

El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.

Los materiales usados permiten un uso versátil hasta en aplicaciones con los requisitos más exigentes en materia de resistencia a la corrosión.
Material:Versión de acero inoxidable A2:
Casquillo y botón de maniobra 1.4305.
Clavija de bloqueo endurecida 1.4034.
Clavija de bloqueo no endurecida 1.4305.
Muelle de compresión 1.4310.

Versión de acero inoxidable A4:
Casquillo, botón de maniobra y clavija de bloqueo 1.4404.
Muelle de compresión 1.4401 o 1.4571.
Versión:Versión de acero inoxidable A2:
casquillo roscado de acabado natural.
Botón de maniobra de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida o no endurecida, pulida y con acabado natural.

Versión de acero inoxidable A4:
casquillo roscado de acabado natural.
Botón de maniobra con acabado natural o tratado con chorro.Clavija de bloqueo pulida, con niquelado químico o acabado natural.
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores K0665Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0632 Pernos de bloqueo de acero inoxidable 309 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de acero inoxidable

Perno de bloqueo de acero inoxidable, forma A

Más información

Planos

Perno de bloqueo de acero inoxidable, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
Botón
de maniobra
Clavija de bloqueoDD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0632.001903Aacero inoxidable1.4034-endurecido3M6x0,751434,5125103,580,84,510 A petición
K0632.001004Aacero inoxidable1.4034-endurecido4M8x11843156134101612  A petición
K0632.001105Aacero inoxidable1.4034-endurecido5M10x12150177155131,3512  A petición
K0632.001206Aacero inoxidable1.4034-endurecido6M12x1,52559208176141,8614  A petición
K0632.001308Aacero inoxidable1.4034-endurecido8M16x1,533772610238192,31535  A petición
K0632.001410Aacero inoxidable1.4034-endurecido10M20x1,5338328122510222,81534 A petición
K0632.001412Aacero inoxidable1.4034-endurecido12M20x1,5338728142512222,81539 A petición
K0632.001516Aacero inoxidable1.4034-endurecido16M24x24010632182816273,22046 A petición
K0632.111903Aacero inoxidable1.4305-no endurecido3M6x0,751434,5125103,580,84,510 A petición
K0632.111004Aacero inoxidable1.4305-no endurecido4M8x11843156134101612  A petición
K0632.111105Aacero inoxidable1.4305-no endurecido5M10x12150177155131,3512  A petición
K0632.111206Aacero inoxidable1.4305-no endurecido6M12x1,52559208176141,8614  A petición
K0632.111308Aacero inoxidable1.4305-no endurecido8M16x1,533772610238192,31535  A petición
K0632.111410Aacero inoxidable1.4305-no endurecido10M20x1,5338328122510222,81534 A petición
K0632.111412Aacero inoxidable1.4305-no endurecido12M20x1,5338728142512222,81539 A petición
K0632.111516Aacero inoxidable1.4305-no endurecido16M24x24010632182816273,22046 A petición
K0632.061903Aacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado3M6x0,751434,5125103,580,836,5 A petición
K0632.061004Aacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado4M8x11843156134101715,5 A petición
K0632.061105Aacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado5M10x12150177155131,3412,5 A petición
K0632.061206Aacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado6M12x1,52559208176141,8714,5 A petición
K0632.061308Aacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado8M16x1,533772610238192,31535 A petición
K0632.061410Aacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado10M20x1,5338328122510222,81530 A petición
K0632.061412Aacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado12M20x1,5338728142512222,81539 A petición
K0632.061516Aacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado16M24x24010632182816273,22040 A petición
K0632.171903Aacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural3M6x0,751434,5125103,580,836,5 A petición
K0632.171004Aacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural4M8x11843156134101715,5 A petición
K0632.171105Aacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural5M10x12150177155131,3412,5 A petición
K0632.171206Aacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural6M12x1,52559208176141,8714,5 A petición
K0632.171308Aacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural8M16x1,533772610238192,31535 A petición
K0632.171410Aacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural10M20x1,5338328122510222,81530 A petición
K0632.171412Aacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural12M20x1,5338728142512222,81539 A petición
K0632.171516Aacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural16M24x24010632182816273,22040 A petición
K0632.0619031Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado3M6x0,751434,5125103,580,836,5 A petición
K0632.0610041Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado4M8x11843156134101715,5 A petición
K0632.0611051Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado5M10x12150177155131,3412,5 A petición
K0632.0612061Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado6M12x1,52559208176141,8714,5 A petición
K0632.0613081Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado8M16x1,533772610238192,31535 A petición
K0632.0614101Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado10M20x1,5338328122510222,81530 A petición
K0632.0614121Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado12M20x1,5338728142512222,81539 A petición
K0632.0615161Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado16M24x24010632182816273,22040 A petición
K0632.1719031Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural3M6x0,751434,5125103,580,836,5 A petición
K0632.1710041Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural4M8x11843156134101715,5 A petición
K0632.1711051Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural5M10x12150177155131,3412,5 A petición
K0632.1712061Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural6M12x1,52559208176141,8714,5 A petición
K0632.1713081Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural8M16x1,533772610238192,31535 A petición
K0632.1714101Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural10M20x1,5338328122510222,81530 A petición
K0632.1714121Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural12M20x1,5338728142512222,81539 A petición
K0632.1715161Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural16M24x24010632182816273,22040 A petición

Perno de bloqueo de acero inoxidable, forma B

Más información

Planos

Perno de bloqueo de acero inoxidable, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
Botón
de maniobra
Clavija de bloqueoDD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0632.002903Bacero inoxidable1.4034-endurecido3M6x0,751434,5125103,58100,84,510 A petición
K0632.002004Bacero inoxidable1.4034-endurecido4M8x1184315613410131612  A petición
K0632.002105Bacero inoxidable1.4034-endurecido5M10x1215017715513171,3512  A petición
K0632.002206Bacero inoxidable1.4034-endurecido6M12x1,5255920817614191,8614  A petición
K0632.002308Bacero inoxidable1.4034-endurecido8M16x1,53377261023819242,31535  A petición
K0632.002410Bacero inoxidable1.4034-endurecido10M20x1,533832812251022302,81534 A petición
K0632.002412Bacero inoxidable1.4034-endurecido12M20x1,533872814251222302,81539 A petición
K0632.002516Bacero inoxidable1.4034-endurecido16M24x2401063218281627363,22046 A petición
K0632.112903Bacero inoxidable1.4305-no endurecido3M6x0,751434,5125103,58100,84,510 A petición
K0632.112004Bacero inoxidable1.4305-no endurecido4M8x1184315613410131612  A petición
K0632.112105Bacero inoxidable1.4305-no endurecido5M10x1215017715513171,3512  A petición
K0632.112206Bacero inoxidable1.4305-no endurecido6M12x1,5255920817614191,8614  A petición
K0632.112308Bacero inoxidable1.4305-no endurecido8M16x1,53377261023819242,31535  A petición
K0632.112410Bacero inoxidable1.4305-no endurecido10M20x1,533832812251022302,81534 A petición
K0632.112412Bacero inoxidable1.4305-no endurecido12M20x1,533872814251222302,81539 A petición
K0632.112516Bacero inoxidable1.4305-no endurecido16M24x2401063218281627363,22046 A petición
K0632.062903Bacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 A petición
K0632.062004Bacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado4M8x1184315613410131715,5 A petición
K0632.062105Bacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado5M10x1215017715513171,3412,5 A petición
K0632.062206Bacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado6M12x1,5255920817614191,8714,5 A petición
K0632.062308Bacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado8M16x1,53377261023819242,31535 A petición
K0632.062410Bacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado10M20x1,533832812251022302,81530 A petición
K0632.062412Bacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado12M20x1,533872814251222302,81539 A petición
K0632.062516Bacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado16M24x2401063218281627363,22040 A petición
K0632.172903Bacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 A petición
K0632.172004Bacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural4M8x1184315613410131715,5 A petición
K0632.172105Bacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural5M10x1215017715513171,3412,5 A petición
K0632.172206Bacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural6M12x1,5255920817614191,8714,5 A petición
K0632.172308Bacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural8M16x1,53377261023819242,31535 A petición
K0632.172410Bacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural10M20x1,533832812251022302,81530 A petición
K0632.172412Bacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural12M20x1,533872814251222302,81539 A petición
K0632.172516Bacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural16M24x2401063218281627363,22040 A petición
K0632.0629031Bacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 A petición
K0632.0620041Bacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado4M8x1184315613410131715,5 A petición
K0632.0621051Bacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado5M10x1215017715513171,3412,5 A petición
K0632.0622061Bacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado6M12x1,5255920817614191,8714,5 A petición
K0632.0623081Bacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado8M16x1,53377261023819242,31535 A petición
K0632.0624101Bacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado10M20x1,533832812251022302,81530 A petición
K0632.0624121Bacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado12M20x1,533872814251222302,81539 A petición
K0632.0625161Bacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado16M24x2401063218281627363,22040 A petición
K0632.1729031Bacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 A petición
K0632.1720041Bacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural4M8x1184315613410131715,5 A petición
K0632.1721051Bacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural5M10x1215017715513171,3412,5 A petición
K0632.1722061Bacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural6M12x1,5255920817614191,8714,5 A petición
K0632.1723081Bacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural8M16x1,53377261023819242,31535 A petición
K0632.1724101Bacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural10M20x1,533832812251022302,81530 A petición
K0632.1724121Bacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural12M20x1,533872814251222302,81539 A petición
K0632.1725161Bacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural16M24x2401063218281627363,22040 A petición

Perno de bloqueo de acero inoxidable, forma C

Más información

Planos

Perno de bloqueo de acero inoxidable, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
Botón
de maniobra
Clavija de bloqueoDD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0632.003903Cacero inoxidable1.4034-endurecido3M6x0,751431,5125103,580,84,510 A petición
K0632.003004Cacero inoxidable1.4034-endurecido4M8x11838,5156134101612  A petición
K0632.003105Cacero inoxidable1.4034-endurecido5M10x12143,5177155131,3512  A petición
K0632.003206Cacero inoxidable1.4034-endurecido6M12x1,52551,7208176141,8614  A petición
K0632.003308Cacero inoxidable1.4034-endurecido8M16x1,533682610238192,31535  A petición
K0632.003410Cacero inoxidable1.4034-endurecido10M20x1,5337428122510222,81534 A petición
K0632.003412Cacero inoxidable1.4034-endurecido12M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0632.003516Cacero inoxidable1.4034-endurecido16M24x2409632182816273,22046 A petición
K0632.113903Cacero inoxidable1.4305-no endurecido3M6x0,751431,5125103,580,84,510 A petición
K0632.113004Cacero inoxidable1.4305-no endurecido4M8x11838,5156134101612  A petición
K0632.113105Cacero inoxidable1.4305-no endurecido5M10x12143,5177155131,3512  A petición
K0632.113206Cacero inoxidable1.4305-no endurecido6M12x1,52551,7208176141,8614  A petición
K0632.113308Cacero inoxidable1.4305-no endurecido8M16x1,533682610238192,31535  A petición
K0632.113410Cacero inoxidable1.4305-no endurecido10M20x1,5337428122510222,81534 A petición
K0632.113412Cacero inoxidable1.4305-no endurecido12M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0632.113516Cacero inoxidable1.4305-no endurecido16M24x2409632182816273,22046 A petición
K0632.063903Cacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado3M6x0,751431,5125103,580,836,5 A petición
K0632.063004Cacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado4M8x11838,5156134101715,5 A petición
K0632.063105Cacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado5M10x12143,5177155131,3412,5 A petición
K0632.063206Cacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado6M12x1,52551,7208176141,8714,5 A petición
K0632.063308Cacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado8M16x1,533682610238192,31535 A petición
K0632.063410Cacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado10M20x1,5337428122510222,81530 A petición
K0632.063412Cacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado12M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0632.063516Cacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado16M24x2409632182816273,22040 A petición
K0632.173903Cacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural3M6x0,751431,5125103,580,836,5 A petición
K0632.173004Cacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural4M8x11838,5156134101715,5 A petición
K0632.173105Cacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural5M10x12143,5177155131,3412,5 A petición
K0632.173206Cacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural6M12x1,52551,7208176141,8714,5 A petición
K0632.173308Cacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural8M16x1,533682610238192,31535 A petición
K0632.173410Cacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural10M20x1,5337428122510222,81530 A petición
K0632.173412Cacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural12M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0632.173516Cacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural16M24x2409632182816273,22040 A petición
K0632.0639031Cacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado3M6x0,751431,5125103,580,836,5 A petición
K0632.0630041Cacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado4M8x11838,5156134101715,5 A petición
K0632.0631051Cacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado5M10x12143,5177155131,3412,5 A petición
K0632.0632061Cacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado6M12x1,52551,7208176141,8714,5 A petición
K0632.0633081Cacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado8M16x1,533682610238192,31535 A petición
K0632.0634101Cacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado10M20x1,5337428122510222,81530 A petición
K0632.0634121Cacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado12M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0632.0635161Cacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado16M24x2409632182816273,22040 A petición
K0632.1739031Cacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural3M6x0,751431,5125103,580,836,5 A petición
K0632.1730041Cacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural4M8x11838,5156134101715,5 A petición
K0632.1731051Cacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural5M10x12143,5177155131,3412,5 A petición
K0632.1732061Cacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural6M12x1,52551,7208176141,8714,5 A petición
K0632.1733081Cacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural8M16x1,533682610238192,31535 A petición
K0632.1734101Cacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural10M20x1,5337428122510222,81530 A petición
K0632.1734121Cacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural12M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0632.1735161Cacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural16M24x2409632182816273,22040 A petición

Perno de bloqueo de acero inoxidable, forma D

Más información

Planos

Perno de bloqueo de acero inoxidable, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
Botón
de maniobra
Clavija de bloqueoDD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0632.004903Dacero inoxidable1.4034-endurecido3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 A petición
K0632.004004Dacero inoxidable1.4034-endurecido4M8x11838,515613410131612  A petición
K0632.004105Dacero inoxidable1.4034-endurecido5M10x12143,517715513171,3512  A petición
K0632.004206Dacero inoxidable1.4034-endurecido6M12x1,52551,720817614191,8614  A petición
K0632.004308Dacero inoxidable1.4034-endurecido8M16x1,53368261023819242,31535  A petición
K0632.004410Dacero inoxidable1.4034-endurecido10M20x1,533742812251022302,81534 A petición
K0632.004412Dacero inoxidable1.4034-endurecido12M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0632.004516Dacero inoxidable1.4034-endurecido16M24x240963218281627363,22046 A petición
K0632.114903Dacero inoxidable1.4305-no endurecido3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 A petición
K0632.114004Dacero inoxidable1.4305-no endurecido4M8x11838,515613410131612  A petición
K0632.114105Dacero inoxidable1.4305-no endurecido5M10x12143,517715513171,3512  A petición
K0632.114206Dacero inoxidable1.4305-no endurecido6M12x1,52551,720817614191,8614  A petición
K0632.114308Dacero inoxidable1.4305-no endurecido8M16x1,53368261023819242,31535  A petición
K0632.114410Dacero inoxidable1.4305-no endurecido10M20x1,533742812251022302,81534 A petición
K0632.114412Dacero inoxidable1.4305-no endurecido12M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0632.114516Dacero inoxidable1.4305-no endurecido16M24x240963218281627363,22046 A petición
K0632.064903Dacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado3M6x0,751431,5125103,58100,836,5 A petición
K0632.064004Dacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado4M8x11838,515613410131715,5 A petición
K0632.064105Dacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado5M10x12143,517715513171,3412,5 A petición
K0632.064206Dacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado6M12x1,52551,720817614191,8714,5 A petición
K0632.064308Dacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado8M16x1,53368261023819242,31535 A petición
K0632.064410Dacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado10M20x1,533742812251022302,81530 A petición
K0632.064412Dacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado12M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0632.064516Dacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado16M24x240963218281627363,22040 A petición
K0632.174903Dacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural3M6x0,751431,5125103,58100,836,5 A petición
K0632.174004Dacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural4M8x11838,515613410131715,5 A petición
K0632.174105Dacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural5M10x12143,517715513171,3412,5 A petición
K0632.174206Dacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural6M12x1,52551,720817614191,8714,5 A petición
K0632.174308Dacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural8M16x1,53368261023819242,31535 A petición
K0632.174410Dacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural10M20x1,533742812251022302,81530 A petición
K0632.174412Dacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural12M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0632.174516Dacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural16M24x240963218281627363,22040 A petición
K0632.0649031Dacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado3M6x0,751431,5125103,58100,836,5 A petición
K0632.0640041Dacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado4M8x11838,515613410131715,5 A petición
K0632.0641051Dacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado5M10x12143,517715513171,3412,5 A petición
K0632.0642061Dacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado6M12x1,52551,720817614191,8714,5 A petición
K0632.0643081Dacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado8M16x1,53368261023819242,31535 A petición
K0632.0644101Dacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado10M20x1,533742812251022302,81530 A petición
K0632.0644121Dacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado12M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0632.0645161Dacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado16M24x240963218281627363,22040 A petición
K0632.1749031Dacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural3M6x0,751431,5125103,58100,836,5 A petición
K0632.1740041Dacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural4M8x11838,515613410131715,5 A petición
K0632.1741051Dacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural5M10x12143,517715513171,3412,5 A petición
K0632.1742061Dacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural6M12x1,52551,720817614191,8714,5 A petición
K0632.1743081Dacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural8M16x1,53368261023819242,31535 A petición
K0632.1744101Dacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural10M20x1,533742812251022302,81530 A petición
K0632.1744121Dacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural12M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0632.1745161Dacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural16M24x240963218281627363,22040 A petición
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33