Grupos de mercancía
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con sensor de estado y cable
K1744

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con sensor de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se utilizan para impedir una modificación de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Como ejemplo se puede mencionar el bloqueo de longitud y altura, y el bloqueo de posición en estructuras de máquinas, aparatos, muebles y vehículos especiales.

En los pernos de bloqueo con sensor de estado se puede registrar electrónicamente el estado de accionamiento para su procesamiento posterior.
La conexión, por ejemplo a un control de máquina, se realiza mediante un cable de conexión del sensor integrado.
Material:Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Versión:Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:El sensor de estado se conmuta durante el enclavamiento con una carrera de S - 1 mm.Datos técnicos:Sensor inductivo:
Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA)
Tensión de servicio: 6 - 30 V CC
Corriente de servicio: <100 mA
Distancia de conmutación: 1 mm
Frecuencia de conmutación: <4000 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: sí
Grado de protección: IP 67
Tipo de conexión: 2 m de cable PVC
Rango de temperatura: -10 °C - +70 °C
Homologación: CE, c-UL-us, EAC
Aplicación:Los pernos de bloqueo con sensor de estado permiten un control del proceso en función del accionamiento. Además se puede garantizar que la clavija de bloqueo se encuentra en el estado de accionamiento deseado.Seguridad:Los pernos de bloqueo con sensor de estado no son adecuados para garantizar la seguridad de las personas.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma C: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca

P = Longitud de cable

BN = Marrón
BK = Azul
BU = Negro
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1744 Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con sensor de estado y cable 332 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con sensor de estado y cable

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con sensor de estado y cable, forma A

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con sensor de estado y cable, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija de bloqueoD

D1D2D3LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°PFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K1744.11051Aaceroendurecido5M10x1252,451177155131,32000512 A petición
K1744.12061Aaceroendurecido6M12x1,5252,456208176141,82000614 A petición
K1744.13081Aaceroendurecido8M16x1,5332,4742610238192,320001535 A petición
K1744.14101Aaceroendurecido10M20x1,5332,48028122510222,820001534 A petición
K1744.14121Aaceroendurecido12M20x1,5332,48428142512222,820001539 A petición
K1744.011051Aacero inoxidableendurecido5M10x1252,451177155131,32000512 A petición
K1744.012061Aacero inoxidableendurecido6M12x1,5252,456208176141,82000614 A petición
K1744.013081Aacero inoxidableendurecido8M16x1,5332,4742610238192,320001535 A petición
K1744.014101Aacero inoxidableendurecido10M20x1,5332,48028122510222,820001534 A petición
K1744.014121Aacero inoxidableendurecido12M20x1,5332,48428142512222,820001539 A petición
K1744.111051Aacero inoxidableno endurecido5M10x1252,451177155131,32000512 A petición
K1744.112061Aacero inoxidableno endurecido6M12x1,5252,456208176141,82000614 A petición
K1744.113081Aacero inoxidableno endurecido8M16x1,5332,4742610238192,320001535 A petición
K1744.114101Aacero inoxidableno endurecido10M20x1,5332,48028122510222,820001534 A petición
K1744.114121Aacero inoxidableno endurecido12M20x1,5332,48428142512222,820001539 A petición

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con sensor de estado y cable, forma B

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con sensor de estado y cable, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija de bloqueoD

D1D2D3LL1L2L3Carrera
S
SW1SW2F x 30°PFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K1744.21051Baceroendurecido5M10x1252,45117715513171,32000512 A petición
K1744.22061Baceroendurecido6M12x1,5252,45620817614191,82000614 A petición
K1744.23081Baceroendurecido8M16x1,5332,474261023819242,320001535 A petición
K1744.24101Baceroendurecido10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 A petición
K1744.24121Baceroendurecido12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 A petición
K1744.021051Bacero inoxidableendurecido5M10x1252,45117715513171,32000512 A petición
K1744.022061Bacero inoxidableendurecido6M12x1,5252,45620817614191,82000614 A petición
K1744.023081Bacero inoxidableendurecido8M16x1,5332,474261023819242,320001535 A petición
K1744.024101Bacero inoxidableendurecido10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 A petición
K1744.024121Bacero inoxidableendurecido12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 A petición
K1744.121051Bacero inoxidableno endurecido5M10x1252,45117715513171,32000512 A petición
K1744.122061Bacero inoxidableno endurecido6M12x1,5252,45620817614191,82000614 A petición
K1744.123081Bacero inoxidableno endurecido8M16x1,5332,474261023819242,320001535 A petición
K1744.124101Bacero inoxidableno endurecido10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 A petición
K1744.124121Bacero inoxidableno endurecido12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 A petición

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con sensor de estado y cable, forma C

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con sensor de estado y cable, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija de bloqueoD

D1D2D3LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°PFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K1744.31051Caceroendurecido5M10x1252,451177155131,32000512 A petición
K1744.32061Caceroendurecido6M12x1,5252,456208176141,82000614 A petición
K1744.33081Caceroendurecido8M16x1,5332,4742610238192,320001535 A petición
K1744.34101Caceroendurecido10M20x1,5332,48028122510222,820001534 A petición
K1744.34121Caceroendurecido12M20x1,5332,48428142512222,820001539 A petición
K1744.031051Cacero inoxidableendurecido5M10x1252,451177155131,32000512 A petición
K1744.032061Cacero inoxidableendurecido6M12x1,5252,456208176141,82000614 A petición
K1744.033081Cacero inoxidableendurecido8M16x1,5332,4742610238192,320001535 A petición
K1744.034101Cacero inoxidableendurecido10M20x1,5332,48028122510222,820001534 A petición
K1744.034121Cacero inoxidableendurecido12M20x1,5332,48428142512222,820001539 A petición
K1744.132061Cacero inoxidableno endurecido6M12x1,5252,456208176141,82000614 A petición
K1744.131051Cacero inoxidableno endurecido5M10x1252,451177155131,32000512 A petición
K1744.133081Cacero inoxidableno endurecido8M16x1,5332,4742610238192,320001535 A petición
K1744.134101Cacero inoxidableno endurecido10M20x1,5332,48028122510222,820001534 A petición
K1744.134121Cacero inoxidableno endurecido12M20x1,5332,48428142512222,820001539 A petición

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con sensor de estado y cable, forma D

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con sensor de estado y cable, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija de bloqueoD

D1D2D3LL1L2L3Carrera
S
SW1SW2F x 30°PFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K1744.41051Daceroendurecido5M10x1252,45117715513171,32000512 A petición
K1744.42061Daceroendurecido6M12x1,5252,45620817614191,82000614 A petición
K1744.43081Daceroendurecido8M16x1,5332,474261023819242,320001535 A petición
K1744.44101Daceroendurecido10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 A petición
K1744.44121Daceroendurecido12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 A petición
K1744.041051Dacero inoxidableendurecido5M10x1252,45117715513171,32000512 A petición
K1744.042061Dacero inoxidableendurecido6M12x1,5252,45620817614191,82000614 A petición
K1744.043081Dacero inoxidableendurecido8M16x1,5332,474261023819242,320001535 A petición
K1744.044101Dacero inoxidableendurecido10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 A petición
K1744.044121Dacero inoxidableendurecido12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 A petición
K1744.142061Dacero inoxidableno endurecido6M12x1,5252,45620817614191,82000614 A petición
K1744.141051Dacero inoxidableno endurecido5M10x1252,45117715513171,32000512 A petición
K1744.143081Dacero inoxidableno endurecido8M16x1,5332,474261023819242,320001535 A petición
K1744.144101Dacero inoxidableno endurecido10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 A petición
K1744.144121Dacero inoxidableno endurecido12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 A petición
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33