HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Grupos de mercancía
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero, aseguradas con LONG-LOK
K0327

Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.

Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.
Versión:Bruñido. Perno de presión endurecido.Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes

1) Tornillo de sujeción pegado
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0327 Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero, aseguradas con LONG-LOK 213 kB

Planos (vista completa)

Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero, aseguradas con LONG-LOK
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero, aseguradas con LONG-LOK

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK

Más información

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HLL1TT1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado
aprox. Nm
Referencia de la
llave de montaje
CADAcc.PrecioPedir
K0327.05M52,42,318720,80,81,56200,120,08K0317.905 A petición
K0327.06M62,72,52072,51127200,450,22K0317.906 A petición
K0327.08M83,5322831,41,22,59351,050,37K0317.908 A petición
K0327.10M10432293,51,41,639351,30,6K0317.910 A petición
K0327.12M126428105224125521,3K0317.912 A petición
K0327.16M167,55321462,52,55451003,93K0317.916 A petición

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle ligera, aseguradas con LONG-LOK

Más información

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle ligera, aseguradas con LONG-LOK
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle ligera, aseguradas con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HLL1TT1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado
aprox. Nm
Referencia de la
llave de montaje
CADAcc.PrecioPedir
K0327.105M52,42,318720,80,81,53100,120,08K0317.905 A petición
K0327.106M62,72,52072,5112390,450,22K0317.906 A petición
K0327.108M83,5322831,41,22,54161,050,37K0317.908 A petición
K0327.110M10432293,51,41,634161,30,6K0317.910 A petición
K0327.112M12642810522452721,3K0317.912 A petición
K0327.116M167,55321462,52,5520453,93K0317.916 A petición

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK

Más información

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HLL1TT1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado
aprox. Nm
Referencia de la
llave de montaje
CADAcc.PrecioPedir
K0327.205M52,42,318720,80,81,511290,120,08K0317.905 A petición
K0327.206M62,72,52072,511214370,450,22K0317.906 A petición
K0327.208M83,5322831,41,22,522651,050,37K0317.908 A petición
K0327.210M10432293,51,41,6319701,30,6K0317.910 A petición
K0327.212M126428105224258521,3K0317.912 A petición
K0327.216M167,55321462,52,55601503,93K0317.916 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33